Courroie trapézoïdale étroite - profil 5 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2250500
G2250530
G2250560
G2250600
G2250630
G2250670
G2250710
G2250750
G2250800
G2250850
G2250900
G2250950
G2251000
G2251060
G2251120
G2251180
G2251250
G2251320
G2251400
G2251500
G2251600
G2251700
G2251800
G2251900
G2252000
G2252120
G2252240
G2252360
G2252500
G2252650
G2252800
G2253000
G2253150
G2253350
G2253550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur effective
(mm)
Longueur extérieure
(Pouce)
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Description complémentaire Poids
(kg)
Description

17.71 €

1 3 jours 12595001270119915N 12700.2465 V 500 ConCar

17.93 €

1 3 jours 13355301346127515N 13460.2615 V 530 ConCar

18.52 €

1 3 jours 14115601422135115N 14220.2765 V 560 ConCar

20.57 €

1 3 jours 15136001524145315N 15240.2965 V 600 ConCar

22.16 €

1 3 jours 15896301600152915N 16000.315 V 630 ConCar

23.42 €

1 3 jours 16916701702163115N 17020.335 V 670 ConCar

24.80 €

1 3 jours 17927101803173215N 18030.355 V 710 ConCar

26.35 €

1 3 jours 18947501905183415N 19050.375 V 750 ConCar

28.09 €

1 3 jours 20218002032196115N 20320.3945 V 800 ConCar

29.65 €

1 3 jours 21488502159208815N 21590.4195 V 850 ConCar

31.79 €

1 3 jours 22759002286221515N 22860.4435 V 900 ConCar

33.46 €

1 3 jours 24029502413234215N 24130.4685 V 950 ConCar

35.58 €

1 3 jours 252910002540246915N 25400.4935 V 1000 ConCar

37.09 €

1 3 jours 268110602692262115N 26920.5225 V 1060 ConCar

39.81 €

1 3 jours 283411202845277415N 28450.5525 V 1120 ConCar

41.80 €

1 3 jours 298611802997292615N 29970.5815 V 1180 ConCar

42.86 €

1 3 jours 316412503175310415N 31750.6165 V 1250 ConCar

44.38 €

1 3 jours 334213203353328215N 33530.655 V 1320 ConCar

48.85 €

1 3 jours 354514003556348515N 35560.695 V 1400 ConCar

52.21 €

1 3 jours 379915003810373915N 38100.7395 V 1500 ConCar

55.73 €

1 3 jours 405316004064399315N 40640.7885 V 1600 ConCar

58.72 €

1 3 jours 430717004318424715N 43180.8385 V 1700 ConCar

62.35 €

1 3 jours 456118004572450115N 45720.8875 V 1800 ConCar

65.87 €

1 3 jours 481519004826475515N 48260.9365 V 1900 ConCar

69.91 €

1 3 jours 506920005080500915N 50800.9865 V 2000 ConCar

73.96 €

1 3 jours 537421205385531415N 53851.0455 V 2120 ConCar

78.97 €

1 3 jours 567922405690561915N 56901.1045 V 2240 ConCar

82.61 €

1 3 jours 598323605994592315N 59941.1635 V 2360 ConCar

86.55 €

1 3 jours 633925006350627915N 63501.2325 V 2500 ConCar

92.65 €

1 3 jours 672026506731666015N 67311.3065 V 2650 ConCar

100.26 €

1 3 jours 710128007112704115N 71121.385 V 2800 ConCar

101.30 €

1 3 jours 760930007620754915N 76201.4785 V 3000 ConCar

110.35 €

1 3 jours 799031508001793015N 80011.5525 V 3150 ConCar

117.61 €

1 3 jours 849833508509843815N 85091.6515 V 3350 ConCar

126.09 €

1 3 jours 900635509017894615N 90171.7495 V 3550 ConCar

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme Norme américaine RMA/MPTA Antistatique Oui Armature Polyester
Largeur(mm) 15 Hauteur(mm) 13 Matériau Néoprène
Type Gainé

Assistance technique