Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur extérieure (Pouce) | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Description complémentaire | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.34 € | 1 | 3 jours | 1000 | 2540 | 2420 | 25N 2540 | 1.461 | 8 V 1000 ConCar | ||
90.10 € | 1 | 3 jours | 1060 | 2692 | 2572 | 25N 2692 | 1.548 | 8 V 1060 ConCar | ||
97.02 € | 1 | 3 jours | 1120 | 2845 | 2725 | 25N 2845 | 1.636 | 8 V 1120 ConCar | ||
100.14 € | 1 | 3 jours | 1180 | 2997 | 2877 | 25N 2997 | 1.723 | 8 V 1180 ConCar | ||
101.92 € | 1 | 3 jours | 1250 | 3175 | 3055 | 25N 3175 | 1.826 | 8 V 1250 ConCar | ||
108.34 € | 1 | 3 jours | 1320 | 3353 | 3233 | 25N 3353 | 1.928 | 8 V 1320 ConCar | ||
113.81 € | 1 | 3 jours | 1400 | 3556 | 3436 | 25N 3556 | 2.045 | 8 V 1400 ConCar | ||
120.63 € | 1 | 3 jours | 1500 | 3810 | 3690 | 25N 3810 | 2.191 | 8 V 1500 ConCar | ||
131.43 € | 1 | 3 jours | 1600 | 4064 | 3944 | 25N 4064 | 2.337 | 8 V 1600 ConCar | ||
137.89 € | 1 | 3 jours | 1700 | 4318 | 4198 | 25N 4318 | 2.483 | 8 V 1700 ConCar | ||
146.00 € | 1 | 3 jours | 1800 | 4572 | 4452 | 25N 4572 | 2.629 | 8 V 1800 ConCar | ||
157.31 € | 1 | 3 jours | 1900 | 4826 | 4706 | 25N 4826 | 2.775 | 8 V 1900 ConCar | ||
164.57 € | 1 | 3 jours | 2000 | 5080 | 4960 | 25N 5080 | 2.921 | 8 V 2000 ConCar | ||
176.28 € | 1 | 3 jours | 2120 | 5385 | 5265 | 25N 5385 | 3.096 | 8 V 2120 ConCar | ||
192.15 € | 1 | 3 jours | 2240 | 5690 | 5570 | 25N 5690 | 3.272 | 8 V 2240 ConCar | ||
202.64 € | 1 | 3 jours | 2360 | 5994 | 5874 | 25N 5994 | 3.447 | 8 V 2360 ConCar | ||
217.96 € | 1 | 3 jours | 2500 | 6350 | 6230 | 25N 6350 | 3.651 | 8 V 2500 ConCar | ||
226.07 € | 1 | 3 jours | 2650 | 6731 | 6611 | 25N 6731 | 3.87 | 8 V 2650 ConCar | ||
239.34 € | 1 | 3 jours | 2800 | 7112 | 6992 | 25N 7112 | 4.089 | 8 V 2800 ConCar | ||
256.99 € | 1 | 3 jours | 3000 | 7620 | 7500 | 25N 7620 | 4.382 | 8 V 3000 ConCar | ||
274.62 € | 1 | 3 jours | 3150 | 8001 | 7881 | 25N 8001 | 4.601 | 8 V 3150 ConCar | ||
286.07 € | 1 | 3 jours | 3350 | 8509 | 8389 | 25N 8509 | 4.893 | 8 V 3350 ConCar | ||
305.61 € | 1 | 3 jours | 3550 | 9017 | 8897 | 25N 9017 | 5.185 | 8 V 3550 ConCar | ||
259.07 € | 1 | 3 jours | 3750 | 9525 | 9405 | 25N 9525 | 5.477 | 8 V 3750 ConCar | ||
339.01 € | 1 | 3 jours | 4000 | 10160 | 10040 | 25N 10160 | 5.842 | 8 V 4000 ConCar | ||
358.65 € | 1 | 3 jours | 4250 | 10762 | 10642 | 25N 10762 | 6.188 | 8 V 4250 ConCar | ||
383.95 € | 1 | 3 jours | 4500 | 11430 | 11310 | 25N 11430 | 6.572 | 8 V 4500 ConCar | ||
402.97 € | 1 | 3 jours | 4750 | 12065 | 11945 | 25N 12065 | 6.937 | 8 V 4750 ConCar | ||
422.89 € | 1 | 3 jours | 5000 | 12700 | 12580 | 25N 12700 | 7.303 | 8 V 5000 ConCar |
Loading...
Norme | Norme américaine RMA/MPTA | Antistatique | Oui | Armature | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 25 | Hauteur(mm) | 23 | Matériau | Néoprène |
Type | Gainé |
Configurer
Propriétés de base
Longueur extérieure(Pouce)
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Description complémentaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles