Courroie trapézoïdale étroite - profil XPA / AVX 13

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G1520582
G1520657
G1520682
G1520707
G1520732
G1520757
G1520782
G1520800
G1520807
G1520832
G1520850
G1520857
G1520882
G1520900
G1520907
G1520912
G1520925
G1520932
G1520942
G1520950
G1520957
G1520975
G1520982
G1521000
G1521007
G1521012
G1521032
G1521042
G1521060
G1521082
G1521090
G1521107
G1521120
G1521127
G1521132
G1521140
G1521150
G1521157
G1521167
G1521180
G1521207
G1521232
G1521250
G1521257
G1521272
G1521282
G1521307
G1521320
G1521332
G1521357
G1521360
G1521382
G1521400
G1521407
G1521432
G1521450
G1521457
G1521482
G1521500
G1521507
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur effective
(mm)
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Description complémentaire Poids
(kg)
Description

8.08 €

1 3 jours 582600537AVX 13 x 600 La0.065XPA 582 Lw ConCar

8.08 €

1 3 jours 657675612AVX 13 x 675 La0.073XPA 657 Lw ConCar

8.08 €

1 3 jours 682700637AVX 13 x 700 La0.076XPA 682 Lw ConCar

8.08 €

1 3 jours 707725662AVX 13 x 725 La0.078XPA 707 Lw ConCar

8.08 €

1 3 jours 732750687AVX 13 x 750 La0.081XPA 732 Lw ConCar

8.08 €

1 3 jours 757775712AVX 13 x 775 La0.084XPA 757 Lw ConCar

8.08 €

1 3 jours 782800737AVX 13 x 800 La0.087XPA 782 Lw ConCar

9.18 €

1 3 jours 800818755AVX 13 x 818 La0.089XPA 800 Lw ConCar

9.18 €

1 3 jours 807825762AVX 13 x 825 La0.09XPA 807 Lw ConCar

9.18 €

1 3 jours 832850787AVX 13 x 850 La0.092XPA 832 Lw ConCar

9.58 €

1 3 jours 850868805AVX 13 x 868 La0.094XPA 850 Lw ConCar

9.58 €

1 3 jours 857875812AVX 13 x 875 La0.095XPA 857 Lw ConCar

9.58 €

1 3 jours 882900837AVX 13 x 900 La0.098XPA 882 Lw ConCar

9.92 €

1 3 jours 900918855AVX 13 x 918 La0.1XPA 900 Lw ConCar

9.92 €

1 3 jours 907925862AVX 13 x 925 La0.101XPA 907 Lw ConCar

10.15 €

1 3 jours 912930867AVX 13 x 930 La0.101XPA 912 Lw ConCar

10.15 €

1 3 jours 925943880AVX 13 x 943 La0.101XPA 925 Lw ConCar

10.15 €

1 3 jours 932950887AVX 13 x 950 La0.103XPA 932 Lw ConCar

10.46 €

1 3 jours 942960897AVX 13 x 960 La0.104XPA 942 Lw ConCar

10.46 €

1 3 jours 950968905AVX 13 x 968 La0.105XPA 950 Lw ConCar

10.46 €

1 3 jours 957975912AVX 13 x 975 La0.106XPA 957 Lw ConCar

10.76 €

1 3 jours 975993930AVX 13 x 993 La0.109XPA 975 Lw ConCar

10.76 €

1 3 jours 9821000937AVX 13 x 1000 La0.109XPA 982 Lw ConCar

10.76 €

1 3 jours 10001018955AVX 13 x 1018 La0.111XPA 1000 Lw ConCar

10.76 €

1 3 jours 10071025962AVX 13 x 1025 La0.112XPA 1007 Lw ConCar

10.76 €

1 3 jours 10121030967AVX 13 x 1030 La0.112XPA 1012 Lw ConCar

11.42 €

1 3 jours 10321050987AVX 13 x 1050 La0.115XPA 1032 Lw ConCar

11.42 €

1 3 jours 10421060997AVX 13 x 1060 La0.116XPA 1042 Lw ConCar

11.48 €

1 3 jours 106010751015AVX 13 x 1075 La0.118XPA 1060 Lw ConCar

11.48 €

1 3 jours 108211001037AVX 13 x 1100 La0.12XPA 1082 Lw ConCar

11.69 €

1 3 jours 109011081045AVX 13 x 1108 La0.1211XPA 1090 Lw ConCar

11.69 €

1 3 jours 110711251062AVX 13 x 1125 La0.123XPA 1107 Lw ConCar

11.69 €

1 3 jours 112011381075AVX 13 x 1138 La0.124XPA 1120 Lw ConCar

12.00 €

1 3 jours 112711451082AVX 13 x 1145 La0.125XPA 1127 Lw ConCar

12.00 €

1 3 jours 113211501087AVX 13 x 1150 La0.126XPA 1132 Lw ConCar

12.00 €

1 3 jours 114011581095AVX 13 x 1158 La0.125XPA 1140 Lw ConCar

12.00 €

1 3 jours 115011681105AVX 13 x 1168 La0.128XPA 1150 Lw ConCar

12.00 €

1 3 jours 115711751112AVX 13 x 1175 La0.128XPA 1157 Lw ConCar

12.00 €

1 3 jours 116711851122AVX 13 x 1185 La0.128XPA 1167 Lw ConCar

12.00 €

1 3 jours 118012001135AVX 13 x 1200 La0.131XPA 1180 Lw ConCar

13.04 €

1 3 jours 120712251162AVX 13 x 1225 La0.134XPA 1207 Lw ConCar

13.04 €

1 3 jours 123212501187AVX 13 x 1250 La0.137XPA 1232 Lw ConCar

13.27 €

1 3 jours 125012681205AVX 13 x 1268 La0.139XPA 1250 Lw ConCar

13.27 €

1 3 jours 125712751212AVX 13 x 1275 La0.14XPA 1257 Lw ConCar

13.67 €

1 3 jours 127212901227AVX 13 x 1290 La0.142XPA 1272 Lw ConCar

13.67 €

1 3 jours 128213001237AVX 13 x 1300 La0.142XPA 1282 Lw ConCar

13.96 €

1 3 jours 130713251262AVX 13 x 1325 La0.145XPA 1307 Lw ConCar

14.33 €

1 3 jours 132013381275AVX 13 x 1338 La0.147XPA 1320 Lw ConCar

14.33 €

1 3 jours 133213501287AVX 13 x 1350 La0.148XPA 1332 Lw ConCar

14.88 €

1 3 jours 135713751312AVX 13 x 1375 La0.151XPA 1357 Lw ConCar

14.88 €

1 3 jours 136013781315AVX 13 x 1378 La0.153XPA 1360 Lw ConCar

15.14 €

1 3 jours 138214001337AVX 13 x 1400 La0.153XPA 1382 Lw ConCar

15.14 €

1 3 jours 140014181355AVX 13 x 1418 La0.155XPA 1400 Lw ConCar

15.69 €

1 3 jours 140714251362AVX 13 x 1425 La0.156XPA 1407 Lw ConCar

15.69 €

1 3 jours 143214501387AVX 13 x 1450 La0.159XPA 1432 Lw ConCar

15.87 €

1 3 jours 145014681405AVX 13 x 1468 La0.162XPA 1450 Lw ConCar

15.87 €

1 3 jours 145714751412AVX 13 x 1475 La0.162XPA 1457 Lw ConCar

16.42 €

1 3 jours 148215001437AVX 13 x 1500 La0.165XPA 1482 Lw ConCar

17.02 €

1 3 jours 150015181455AVX 13 x 1518 La0.167XPA 1500 Lw ConCar

17.02 €

1 3 jours 150715251462AVX 13 x 1525 La0.167XPA 1507 Lw ConCar

Loading...

Informations de base

Norme DIN 7753 Antistatique Oui Armature Polyester
Largeur(mm) 12.7 Hauteur(mm) 10 Matériau Néoprène
Type open-edge, serrated

Assistance technique