Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G0060280 |
G0060300 |
G0060335 |
G0060400 |
G0060425 |
G0060450 |
G0060500 |
G0060540 |
G0060600 |
G0060850 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur effective (mm) | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | 3 jours | 295 | 305 | 280 | 0.007 | 6 x 4 x 280 Li ConCar | ||
8.65 € | 1 | 3 jours | 315 | 325 | 300 | 0.008 | 6 x 4 x 300 Li ConCar | ||
8.65 € | 1 | 3 jours | 350 | 360 | 335 | 0.009 | 6 x 4 x 335 Li ConCar | ||
8.65 € | 1 | 3 jours | 415 | 425 | 400 | 0.01 | 6 x 4 x 400 Li ConCar | ||
8.65 € | 1 | 3 jours | 440 | 450 | 425 | 0.011 | 6 x 4 x 425 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 jours | 465 | 475 | 450 | 0.012 | 6 x 4 x 450 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 jours | 515 | 525 | 500 | 0.013 | 6 x 4 x 500 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 jours | 555 | 565 | 540 | 0.014 | 6 x 4 x 540 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 jours | 615 | 625 | 600 | 0.016 | 6 x 4 x 600 Li ConCar | ||
8.66 € | 1 | 3 jours | 865 | 875 | 850 | 0.022 | 6 x 4 x 850 Li ConCar |
Loading...
Norme | DIN 2215 | Antistatique | Oui | Armature | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 6 | Hauteur(mm) | 4 | Matériau | Néoprène |
Type | Gainé |
Configurer
Propriétés de base
Longueur effective(mm)
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles