GardenPower - profil 3L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3L150
3L160
3L170
3L180
3L190
3L200
3L210
3L220
3L230
3L240
3L250
3L260
3L270
3L280
3L290
3L300
3L310
3L320
3L330
3L340
3L350
3L360
3L370
3L380
3L390
3L400
3L410
3L420
3L430
3L440
3L450
3L460
3L470
3L480
3L490
3L500
3L510
3L520
3L530
3L540
3L550
3L560
3L570
3L580
3L590
3L600
3L610
3L620
3L630
3L690
3L710
3L740
3L750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur extérieure
(Pouce)
Longueur extérieure
(mm)
Poids
(kg)
Description

15.82 €

1 3 jours 153810.0223L - 150

15.82 €

1 3 jours 164060.0233L - 160

15.82 €

1 3 jours 174320.0253L - 170

16.01 €

1 3 jours 184570.0263L - 180

16.26 €

1 3 jours 194830.0283L - 190

18.67 €

1 3 jours 205080.0293L - 200

18.67 €

1 3 jours 215330.033L - 210

18.67 €

1 3 jours 225590.0323L - 220

18.67 €

1 3 jours 235840.0333L - 230

19.00 €

1 3 jours 246100.0353L - 240

19.24 €

1 3 jours 256350.0363L - 250

19.24 €

1 3 jours 266600.0383L - 260

19.24 €

1 3 jours 276860.0393L - 270

19.24 €

1 3 jours 287110.0413L - 280

19.24 €

1 3 jours 297370.0423L - 290

19.86 €

1 3 jours 307620.0433L - 300

19.86 €

1 3 jours 317870.0453L - 310

19.86 €

1 3 jours 328130.0463L - 320

19.86 €

1 3 jours 338380.0483L - 330

20.16 €

1 3 jours 348640.0493L - 340

21.11 €

1 3 jours 358890.0513L - 350

21.11 €

1 3 jours 369140.0523L - 360

21.11 €

1 3 jours 379400.0543L - 370

21.11 €

1 3 jours 389650.0553L - 380

21.84 €

1 3 jours 399910.0563L - 390

22.14 €

1 3 jours 4010160.0583L - 400

22.20 €

1 3 jours 4110410.0593L - 410

22.63 €

1 3 jours 4210670.0613L - 420

22.76 €

1 3 jours 4310920.0623L - 430

23.32 €

1 3 jours 4411180.0643L - 440

23.32 €

1 3 jours 4511430.0653L - 450

23.32 €

1 3 jours 4611680.0673L - 460

23.32 €

1 3 jours 4711940.0683L - 470

23.32 €

1 3 jours 4812190.0693L - 480

23.51 €

1 3 jours 4912450.0713L - 490

24.63 €

1 3 jours 5012700.0723L - 500

26.28 €

1 3 jours 5112950.0743L - 510

26.84 €

1 3 jours 5213210.0753L - 520

27.15 €

1 3 jours 5313460.0773L - 530

27.77 €

1 3 jours 5413720.0783L - 540

28.07 €

1 3 jours 5513970.083L - 550

28.07 €

1 3 jours 5614220.0813L - 560

28.26 €

1 3 jours 5714480.0833L - 570

28.71 €

1 3 jours 5814730.0843L - 580

28.71 €

1 3 jours 5914990.0853L - 590

28.82 €

1 5 jours 6015240.0873L - 600

29.00 €

1 3 jours 6115490.0883L - 610

29.00 €

1 3 jours 6215750.093L - 620

29.17 €

1 3 jours 6316000.0913L - 630

32.56 €

1 3 jours 6917530.13L - 690

33.08 €

1 3 jours 7118030.1033L - 710

48.68 €

1 3 jours 7418800.1073L - 740

49.29 €

1 3 jours 7519050.1093L - 750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme RMA IP23 Antistatique Oui Armature Kevlar
Largeur(mm) 9.5 Hauteur(mm) 5.5 Matériau Néoprène
Type Gainé

Assistance technique