Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G31110100-[1-30/1] |
G31110130-[1-30/1] |
G31110170-[1-30/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids / m (kg) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 jours | 2.54 | 10 | 6.5 | CL 10 / Z | ||
1 | 17 jours | 3.3 | 13 | 8 | CL 13 / A | ||
1 | 17 jours | 4.32 | 17 | 11.5 | CL 17 / B |
Loading...
Dureté Shore(°) | 80 Shore A | Homologation FDA | Oui | Couleur | Marron |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | Non | Armature | Non | Matériau | Polyuréthanne |
Type | Dentelée |
Configurer
Propriétés de base
Poids / m(kg)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles