Courroie trapézoïdale PU - VH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3090080-[1-30/1]
G3090100-[1-30/1]
G3090130-[1-30/1]
G3090170-[1-30/1]
G3090200-[1-30/1]
G3090220-[1-30/1]
G3090250-[1-30/1]
G3090320-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids / m
(kg)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Description
1 3 jours 0.0485.2VH 8
1 3 jours 0.06106.5VH 10 / Z
1 3 jours 0.1138VH 13 / A
1 3 jours 0.181711.5VH 17 / B
1 17 jours 0.232012.5VH 20
1 17 jours 0.292214.5VH 22 / C
1 17 jours 0.382516.5VH 25
1 17 jours 0.493221.5VH 32 / D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore(°) 100 Shore A Homologation FDA Oui Couleur Jaune
Antistatique Non Armature Non Matériau Polyuréthanne
Type Non dentelée

Assistance technique