Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G417050426 |
G417050476 |
G417050536 |
G417050606 |
G417050686 |
G417050776 |
G417050875 |
G417050976 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur effective (mm) | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Description complémentaire | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.20 € | 1 | 3 jours | 450 | 458 | 426 | W 16/ 450 | 0.05 | 17 x 5 x 426 Li | ||
22.63 € | 1 | 3 jours | 500 | 508 | 476 | W 16/ 500 | 0.056 | 17 x 5 x 476 Li | ||
23.17 € | 1 | 3 jours | 560 | 568 | 536 | W 16/ 560 | 0.063 | 17 x 5 x 536 Li | ||
25.67 € | 1 | 3 jours | 630 | 638 | 606 | W 16/ 630 | 0.071 | 17 x 5 x 606 Li | ||
26.53 € | 1 | 3 jours | 710 | 718 | 686 | W 16/ 710 | 0.079 | 17 x 5 x 686 Li | ||
28.20 € | 1 | 3 jours | 800 | 808 | 776 | W 16/ 800 | 0.09 | 17 x 5 x 776 Li | ||
29.62 € | 1 | 3 jours | 900 | 907 | 875 | W 16/ 900 | 0.101 | 17 x 5 x 875 Li | ||
31.16 € | 1 | 3 jours | 1000 | 1008 | 976 | W 16/ 1000 | 0.113 | 17 x 5 x 976 Li |
Loading...
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 24 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 17 | Hauteur(mm) | 5 |
Matériau | Néoprène | Type | open-edge, serrated |
Configurer
Propriétés de base
Longueur effective(mm)
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Description complémentaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles