Courroie trapézoïdale - profil 22 x 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G422080525
G422080550
G422080575
G422080600
G422080610
G422080650
G422080675
G422080700
G422080750
G422080770
G422080780
G422080800
G422080850
G422080900
G422080950
G422081000
G422081060
G422081120
G422081180
G422081200
G422081250
G422081320
G422081400
G422081500
G422081600
G422081700
G422081800
G422082000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Poids
(kg)
Description

31.97 €

1 3 jours 5755250.08422 x 8 x 525 Li

31.97 €

1 3 jours 6005500.08822 x 8 x 550 Li

33.40 €

1 3 jours 6255750.09222 x 8 x 575 Li

33.40 €

1 3 jours 6506000.09622 x 8 x 600 Li

33.40 €

1 3 jours 6606100.09822 x 8 x 610 Li

34.98 €

1 3 jours 7006500.10422 x 8 x 650 Li

34.98 €

1 3 jours 7256750.10822 x 8 x 675 Li

36.42 €

1 3 jours 7507000.11222 x 8 x 700 Li

37.00 €

1 3 jours 8007500.1222 x 8 x 750 Li

38.91 €

1 3 jours 8207700.12322 x 8 x 770 Li

43.54 €

1 3 jours 8307800.12522 x 8 x 780 Li

38.91 €

1 3 jours 8508000.12822 x 8 x 800 Li

40.05 €

1 3 jours 9008500.13622 x 8 x 850 Li

40.89 €

1 3 jours 9509000.14422 x 8 x 900 Li

41.94 €

1 3 jours 10009500.15222 x 8 x 950 Li

42.73 €

1 3 jours 105010000.1622 x 8 x 1000 Li

44.52 €

1 3 jours 111010600.1722 x 8 x 1060 Li

46.99 €

1 3 jours 117011200.17922 x 8 x 1120 Li

48.61 €

1 3 jours 123011800.18922 x 8 x 1180 Li

49.42 €

1 3 jours 125012000.19222 x 8 x 1200 Li

50.24 €

1 3 jours 130012500.222 x 8 x 1250 Li

52.25 €

1 3 jours 137013200.21122 x 8 x 1320 Li

53.68 €

1 3 jours 145014000.22422 x 8 x 1400 Li

55.54 €

1 3 jours 155015000.2422 x 8 x 1500 Li

57.77 €

1 3 jours 165016000.25622 x 8 x 1600 Li

61.54 €

1 3 jours 175017000.27222 x 8 x 1700 Li

64.69 €

1 3 jours 185018000.28822 x 8 x 1800 Li

72.30 €

1 3 jours 205020000.3222 x 8 x 2000 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 25 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 22 Hauteur(mm) 8
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique