Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.32 € | 1 | 3 jours | 575 | 525 | 0.105 | 28 x 8 x 525 Li | ||
40.39 € | 1 | 3 jours | 650 | 600 | 0.12 | 28 x 8 x 600 Li | ||
40.89 € | 1 | 3 jours | 700 | 650 | 0.13 | 28 x 8 x 650 Li | ||
41.99 € | 1 | 3 jours | 750 | 700 | 0.14 | 28 x 8 x 700 Li | ||
41.99 € | 1 | 3 jours | 760 | 710 | 0.142 | 28 x 8 x 710 Li | ||
43.23 € | 1 | 3 jours | 800 | 750 | 0.15 | 28 x 8 x 750 Li | ||
44.34 € | 1 | 3 jours | 830 | 780 | 0.156 | 28 x 8 x 780 Li | ||
44.40 € | 1 | 3 jours | 850 | 800 | 0.16 | 28 x 8 x 800 Li | ||
46.69 € | 1 | 3 jours | 900 | 850 | 0.17 | 28 x 8 x 850 Li | ||
47.69 € | 1 | 3 jours | 920 | 870 | 0.174 | 28 x 8 x 870 Li | ||
47.69 € | 1 | 3 jours | 950 | 900 | 0.18 | 28 x 8 x 900 Li | ||
49.42 € | 1 | 3 jours | 1000 | 950 | 0.19 | 28 x 8 x 950 Li | ||
50.46 € | 1 | 3 jours | 1050 | 1000 | 0.2 | 28 x 8 x 1000 Li | ||
52.34 € | 1 | 3 jours | 1110 | 1060 | 0.212 | 28 x 8 x 1060 Li | ||
53.05 € | 1 | 3 jours | 1170 | 1120 | 0.224 | 28 x 8 x 1120 Li | ||
56.03 € | 1 | 3 jours | 1230 | 1180 | 0.236 | 28 x 8 x 1180 Li | ||
57.89 € | 1 | 3 jours | 1300 | 1250 | 0.25 | 28 x 8 x 1250 Li | ||
60.98 € | 1 | 3 jours | 1370 | 1320 | 0.264 | 28 x 8 x 1320 Li | ||
63.21 € | 1 | 3 jours | 1450 | 1400 | 0.28 | 28 x 8 x 1400 Li | ||
64.20 € | 1 | 3 jours | 1550 | 1500 | 0.3 | 28 x 8 x 1500 Li | ||
69.64 € | 1 | 3 jours | 1650 | 1600 | 0.32 | 28 x 8 x 1600 Li | ||
76.62 € | 1 | 3 jours | 1750 | 1700 | 0.34 | 28 x 8 x 1700 Li | ||
81.70 € | 1 | 3 jours | 1850 | 1800 | 0.36 | 28 x 8 x 1800 Li | ||
86.37 € | 1 | 3 jours | 2050 | 2000 | 0.4 | 28 x 8 x 2000 Li | ||
93.52 € | 1 | 3 jours | 2290 | 2240 | 0.448 | 28 x 8 x 2240 Li | ||
103.35 € | 1 | 3 jours | 2550 | 2500 | 0.5 | 28 x 8 x 2500 Li |
Loading...
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 25 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 28 | Hauteur(mm) | 8 |
Matériau | Néoprène | Type | open-edge, serrated |
Configurer
Propriétés de base
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles