Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.63 € | 1 | 3 jours | 703 | 640 | 0.211 | 30 x 10 x 640 Li | ||
43.23 € | 1 | 3 jours | 713 | 650 | 0.215 | 30 x 10 x 650 Li | ||
43.78 € | 1 | 3 jours | 728 | 665 | 0.219 | 30 x 10 x 665 Li | ||
43.97 € | 1 | 3 jours | 743 | 680 | 0.224 | 30 x 10 x 680 Li | ||
44.40 € | 1 | 3 jours | 763 | 700 | 0.231 | 30 x 10 x 700 Li | ||
45.58 € | 1 | 3 jours | 788 | 725 | 0.239 | 30 x 10 x 725 Li | ||
45.03 € | 1 | 3 jours | 813 | 750 | 0.248 | 30 x 10 x 750 Li | ||
45.58 € | 1 | 3 jours | 838 | 775 | 0.256 | 30 x 10 x 775 Li | ||
46.99 € | 1 | 3 jours | 843 | 780 | 0.257 | 30 x 10 x 780 Li | ||
46.99 € | 1 | 3 jours | 863 | 800 | 0.264 | 30 x 10 x 800 Li | ||
49.42 € | 1 | 3 jours | 893 | 830 | 0.274 | 30 x 10 x 830 Li | ||
49.42 € | 1 | 3 jours | 913 | 850 | 0.281 | 30 x 10 x 850 Li | ||
49.74 € | 1 | 3 jours | 938 | 875 | 0.289 | 30 x 10 x 875 Li | ||
50.41 € | 1 | 3 jours | 963 | 900 | 0.297 | 30 x 10 x 900 Li | ||
52.25 € | 1 | 3 jours | 1013 | 950 | 0.314 | 30 x 10 x 950 Li | ||
53.99 € | 1 | 3 jours | 1063 | 1000 | 0.33 | 30 x 10 x 1000 Li | ||
54.72 € | 1 | 3 jours | 1098 | 1035 | 0.342 | 30 x 10 x 1035 Li | ||
55.42 € | 1 | 3 jours | 1113 | 1050 | 0.347 | 30 x 10 x 1050 Li | ||
56.08 € | 1 | 3 jours | 1136 | 1073 | 0.354 | 30 x 10 x 1073 Li | ||
57.77 € | 1 | 3 jours | 1183 | 1120 | 0.37 | 30 x 10 x 1120 Li | ||
60.98 € | 1 | 3 jours | 1238 | 1175 | 0.388 | 30 x 10 x 1175 Li | ||
61.28 € | 1 | 3 jours | 1248 | 1185 | 0.391 | 30 x 10 x 1185 Li | ||
61.66 € | 1 | 3 jours | 1256 | 1193 | 0.394 | 30 x 10 x 1193 Li | ||
61.84 € | 1 | 3 jours | 1263 | 1200 | 0.396 | 30 x 10 x 1200 Li | ||
64.95 € | 1 | 3 jours | 1383 | 1320 | 0.436 | 30 x 10 x 1320 Li |
Loading...
Norme | DIN 7719 / ISO 1604 | Angle(°) | 27 | Antistatique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Armature | Polyester | Largeur(mm) | 30 | Hauteur(mm) | 10 |
Matériau | Néoprène | Type | open-edge, serrated |
Configurer
Propriétés de base
Longueur extérieure(mm)
Longueur intérieure(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles