Courroie trapézoïdale - profil 52 x 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G452161180
G452161250
G452161325
G452161400
G452161525
G452161600
G452161725
G452161800
G452161900
G452161925
G452162000
G452162165
G452162425
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur effective
(mm)
Longueur extérieure
(mm)
Longueur intérieure
(mm)
Description complémentaire Poids
(kg)
Description

116.89 €

1 3 jours 125512811180W 50/ 12551.12752 x 16 x 1180 Li

121.34 €

1 3 jours 132513511250W 50/ 13251.19452 x 16 x 1250 Li

127.55 €

1 3 jours 140014261325W 50/ 14001.26652 x 16 x 1325 Li

132.93 €

1 3 jours 147515011400W 50/ 14751.33852 x 16 x 1400 Li

143.48 €

1 3 jours 160016261525W 50/ 16001.44952 x 16 x 1525 Li

148.99 €

1 3 jours 167517011600W 50/ 16751.52952 x 16 x 1600 Li

155.41 €

1 3 jours 180018261725W 50/ 18001.63152 x 16 x 1725 Li

158.61 €

1 3 jours 187519011800W 50/ 18751.7252 x 16 x 1800 Li

166.34 €

1 3 jours 197520011900W 50/ 19751.81552 x 16 x 1900 Li

166.54 €

1 3 jours 200020261925W 50/ 20001.81452 x 16 x 1925 Li

171.58 €

1 3 jours 207521012000W 50/ 20751.91152 x 16 x 2000 Li

181.95 €

1 3 jours 224022662165W 50/ 22402.03352 x 16 x 2165 Li

211.74 €

1 3 jours 250025262425W 50/ 25002.2752 x 16 x 2425 Li

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN 7719 / ISO 1604 Angle(°) 27 Antistatique Oui
Armature Polyester Largeur(mm) 52 Hauteur(mm) 16
Matériau Néoprène Type open-edge, serrated

Assistance technique