Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB1610127 |
TB1610159 |
TB16101905 |
TB161022225 |
TB1610254 |
TB1610286 |
TB1610365 |
TB1610381 |
TB1610413 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.45 € | 1 | 17 jours | 12.7 | 1610 / 1/2'' (12,7 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 15.9 | 1610 / 5/8'' (15,9 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 19.05 | 1610 / 3/4'' (19,05 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 22.225 | 1610 / 7/8'' (22,225 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 25.4 | 1610 / 1'' (25,4 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 28.6 | 1610 / 1 1/8'' (28,6 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 36.513 | 1610 / 1 7/16'' (36,513 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 38.1 | 1610 / 1 1/2'' (38,1 mm) | ||
17.45 € | 1 | 3 jours | 41.3 | 1610 / 1 5/8'' (41,3 mm) |
Loading...
Matériau du corps | Fonte | Norme | British Standard BS 46 partie 1 | Type | 1610 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(kg) | 0.41 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles