Douille de serrage conique 2517 avec alésage en pouces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB2517-3/4
TB25171905
TB251722225
TB2517254
TB2517286
TB2517381
TB251741275
TB2517476
TB2517508
TB251753975
TB251760325
TB2517635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Type Poids
(kg)
Description

18.00 €

1 17 jours ----

26.89 €

1 3 jours 19.0525171.062517 / 3/4'' (19,05 mm)

26.89 €

1 17 jours 22.22525171.062517 / 7/8'' (22,225 mm)

26.89 €

1 3 jours 25.425171.062517 / 1'' (25,4 mm)

26.89 €

1 3 jours 28.57525171.062517 / 1 1/8'' (28,575 mm)

26.89 €

1 3 jours 38.125171.062517 / 1 1/2'' (38,1 mm)

26.89 €

1 3 jours 41.27525171.062517 / 1 5/8'' (41,275 mm)

26.89 €

1 17 jours 47.62525171.062517 / 1 7/8'' (47,625 mm)

26.89 €

1 17 jours 50.825171.062517 / 2'' (50,8 mm)

26.89 €

1 3 jours 53.97525171.062517 / 2 1/8'' (53,975 mm)

26.89 €

1 3 jours 60.32525171.062517 / 2 3/8'' (60,325 mm)

34.54 €

1 3 jours 63.525171.062517 / 2 1/2'' (63,5 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Fonte Norme British Standard BS 46 partie 1

Assistance technique