Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB302034925 |
TB302053975 |
TB30205715 |
TB3020762 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage (mm) | Poids (kg) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.54 € | 1 | 3 jours | 34.925 | 2.5 | 3020 / 1 3/8'' (34,925 mm) | ||
34.54 € | 1 | 3 jours | 53.975 | 2.5 | 3020 / 2 1/8'' (53,975 mm) | ||
34.54 € | 1 | 3 jours | 57.15 | 2.5 | 3020 / 2 1/4'' (57,15 mm) | ||
45.45 € | 1 | 3 jours | 76.2 | 3.75 | 3020 / 3'' (76,2 mm) |
Loading...
Matériau du corps | Fonte | Norme | British Standard BS 46 partie 1 | Type | 3020 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles