Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TB3030762
Matériau du corps | Fonte | Diamètre d'alésage(mm) | 76.2 | Norme | British Standard BS 46 partie 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type | 3030 | Poids(kg) | 3.75 | Description | 3030 / 3'' (76,2 mm) |
Vous vous trouvez sur la page de Douille de serrage conique 3030 avec alésage en pouces, le numéro d'article est le suivant: TB3030762.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB3030762.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles