Accouplements à soufflet / Serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / Soufflet : acier inoxydable / Corps : aluminium / KB4K / KBK

Accouplements à soufflet / Serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / Soufflet : acier inoxydable / Corps : aluminium / KB4K / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB4K/40-46-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4K/80-55-[12-32/1]-[12-32/1]
KB4K/80-55-[12-32/1]-N[12-32/1]
KB4K/80-55-N[12-32/1]-[12-32/1]
KB4K/80-55-N[12-32/1]-N[12-32/1]
KB4K/1000-89-[42-60/1]-[42-60/1]
KB4K/1000-89-[42-60/1]-N[42-60/1]
KB4K/1000-89-N[42-60/1]-[42-60/1]
KB4K/1000-89-N[42-60/1]-N[42-60/1]
KB4K/1500-96-[50-70/1]-[50-70/1]
KB4K/1500-96-[50-70/1]-N[50-70/1]
KB4K/1500-96-N[50-70/1]-[50-70/1]
KB4K/1500-96-N[50-70/1]-N[50-70/1]
KB4K/200-60-[16-35/1]-[16-35/1]
KB4K/200-60-[16-35/1]-N[16-35/1]
KB4K/200-60-N[16-35/1]-[16-35/1]
KB4K/200-60-N[16-35/1]-N[16-35/1]
KB4K/400-75-[32-44/1]-[32-44/1]
KB4K/400-75-[32-44/1]-N[32-44/1]
KB4K/400-75-N[32-44/1]-[32-44/1]
KB4K/400-75-N[32-44/1]-N[32-44/1]
KB4K/650-78-[37-47/1]-[37-47/1]
KB4K/650-78-[37-47/1]-N[37-47/1]
KB4K/650-78-N[37-47/1]-[37-47/1]
KB4K/650-78-N[37-47/1]-N[37-47/1]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Taille Trous D1 Trous D2 Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette Nombre max. Alésages D2 pour rainure de clavette Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)
1 12 jours 45464010-25.410-25.425.425.4NonNon
1 12 jours 45464010-25.410-25.425.425.4NonOui
1 12 jours 45464010-25.410-25.425.425.4OuiNon
1 12 jours 45464010-25.410-25.425.425.4OuiOui
1 12 jours 56558012-3212-323030NonNon
1 12 jours 56558012-3212-323030NonOui
1 12 jours 56558012-3212-323030OuiNon
1 12 jours 56558012-3212-323030OuiOui
1 12 jours 11089100042-6042-606060NonNon
1 12 jours 11089100042-6042-606060NonOui
1 12 jours 11089100042-6042-606060OuiNon
1 12 jours 11089100042-6042-606060OuiOui
1 12 jours 12296150050-7050-707070NonNon
1 12 jours 12296150050-7050-707070NonOui
1 12 jours 12296150050-7050-707070OuiNon
1 12 jours 12296150050-7050-707070OuiOui
1 12 jours 666020016-3516-353535NonNon
1 12 jours 666020016-3516-353535NonOui
1 12 jours 666020016-3516-353535OuiNon
1 12 jours 666020016-3516-353535OuiOui
1 12 jours 827540032-4432-444444NonNon
1 12 jours 827540032-4432-444444NonOui
1 12 jours 827540032-4432-444444OuiNon
1 12 jours 827540032-4432-444444OuiOui
1 12 jours 907865037-4737-474747NonNon
1 12 jours 907865037-4737-474747NonOui
1 12 jours 907865037-4737-474747OuiNon
1 12 jours 907865037-4737-474747OuiOui

Loading...

  1. 1

Assistance technique