Accouplements à soufflet / Serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / Soufflet : acier inoxydable / Corps : aluminium / KB8 / KBK

Accouplements à soufflet / Serrage de moyeu, clavette DIN 6885 / Soufflet : acier inoxydable / Corps : aluminium / KB8 / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB8/18-45-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-45-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/18-45-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-45-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB8/18-52-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB8/30-53-[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-53-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/30-53-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-53-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/30-61-[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-61-[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/30-61-N[10-32/1]-[10-32/1]
KB8/30-61-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KB8/60-62-[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-62-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/60-62-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-62-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/60-72-[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-72-[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/60-72-N[12-35/1]-[12-35/1]
KB8/60-72-N[12-35/1]-N[12-35/1]
KB8/150-71-[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-71-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/150-71-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-71-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/150-83-[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-83-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/150-83-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB8/150-83-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB8/300-84-[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-84-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB8/300-84-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-84-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB8/300-98-[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-98-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB8/300-98-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB8/300-98-N[20-60/1]-N[20-60/1]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Taille Trous D1 Trous D2 Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)
1 12 jours 45451810-25.413-2525.4NonNon
1 12 jours 45451810-25.413-2525.4NonOui
1 12 jours 45451810-25.413-2525.4OuiNon
1 12 jours 45451810-25.413-2525.4OuiOui
1 12 jours 45521810-25.413-2525.4NonNon
1 12 jours 45521810-25.413-2525.4NonOui
1 12 jours 45521810-25.413-2525.4OuiNon
1 12 jours 45521810-25.413-2525.4OuiOui
1 12 jours 56533010-3214-3030NonNon
1 12 jours 56533010-3214-3030NonOui
1 12 jours 56533010-3214-3030OuiNon
1 12 jours 56533010-3214-3030OuiOui
1 12 jours 56613010-3214-3030NonNon
1 12 jours 56613010-3214-3030NonOui
1 12 jours 56613010-3214-3030OuiNon
1 12 jours 56613010-3214-3030OuiOui
1 12 jours 66626012-3523-3835NonNon
1 12 jours 66626012-3523-3835NonOui
1 12 jours 66626012-3523-3835OuiNon
1 12 jours 66626012-3523-3835OuiOui
1 12 jours 66726012-3523-3835NonNon
1 12 jours 66726012-3523-3835NonOui
1 12 jours 66726012-3523-3835OuiNon
1 12 jours 66726012-3523-3835OuiOui
1 12 jours 827115014-4426-4244NonNon
1 12 jours 827115014-4426-4244NonOui
1 12 jours 827115014-4426-4244OuiNon
1 12 jours 827115014-4426-4244OuiOui
1 12 jours 828315014-4426-4244NonNon
1 12 jours 828315014-4426-4244NonOui
1 12 jours 828315014-4426-4244OuiNon
1 12 jours 828315014-4426-4244OuiOui
1 12 jours 1108430020-6038-6060NonNon
1 12 jours 1108430020-6038-6060NonOui
1 12 jours 1108430020-6038-6060OuiNon
1 12 jours 1108430020-6038-6060OuiOui
1 12 jours 1109830020-6038-6060NonNon
1 12 jours 1109830020-6038-6060NonOui
1 12 jours 1109830020-6038-6060OuiNon
1 12 jours 1109830020-6038-6060OuiOui

Loading...

  1. 1

Assistance technique