Accouplements à griffes / Serrage par demi-coquilles / Disque à griffes : PU / Corps : aluminium / KBE2HC / KBK

Accouplements à griffes / Serrage par demi-coquilles / Disque à griffes : PU / Corps : aluminium / KBE2HC / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBE2HC/14-32-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2HC/14-32-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2HC/14-32-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2HC/14-32-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2HC/19-50-[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2HC/19-50-[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2HC/19-50-N[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2HC/19-50-N[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2HC/24-58-[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2HC/24-58-[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2HC/24-58-N[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2HC/24-58-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2HC/28-62-[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2HC/28-62-[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2HC/28-62-N[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2HC/28-62-N[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2HC/38-86-[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2HC/38-86-[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2HC/38-86-N[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2HC/38-86-N[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2HC/42-94-[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2HC/42-94-[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2HC/42-94-N[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2HC/42-94-N[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2HC/48-110-[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2HC/48-110-[22-57/1]-N[22-57/1]
KBE2HC/48-110-N[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2HC/48-110-N[22-57/1]-N[22-57/1]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Taille Trous D1 Trous D2 Nombre max. Alésages D1 pour rainure de clavette Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)
1 17 jours 3032144-164-1616NonNon
1 17 jours 3032144-164-1616NonOui
1 17 jours 3032144-164-1616OuiNon
1 17 jours 3032144-164-1616OuiOui
1 17 jours 4050198-218-2121NonNon
1 17 jours 4050198-218-2121NonOui
1 17 jours 4050198-218-2121OuiNon
1 17 jours 4050198-218-2121OuiOui
1 17 jours 55582410-3210-3232NonNon
1 17 jours 55582410-3210-3232NonOui
1 17 jours 55582410-3210-3232OuiNon
1 17 jours 55582410-3210-3232OuiOui
1 17 jours 65622814-3714-3737NonNon
1 17 jours 65622814-3714-3737NonOui
1 17 jours 65622814-3714-3737OuiNon
1 17 jours 65622814-3714-3737OuiOui
1 17 jours 80863818-4818-4848NonNon
1 17 jours 80863818-4818-4848NonOui
1 17 jours 80863818-4818-4848OuiNon
1 17 jours 80863818-4818-4848OuiOui
1 17 jours 95944222-5022-5050NonNon
1 17 jours 95944222-5022-5050NonOui
1 17 jours 95944222-5022-5050OuiNon
1 17 jours 95944222-5022-5050OuiOui
1 17 jours 1051104822-5722-5757NonNon
1 17 jours 1051104822-5722-5757NonOui
1 17 jours 1051104822-5722-5757OuiNon
1 17 jours 1051104822-5722-5757OuiOui

Loading...

  1. 1

Assistance technique