Poignée étrier en aluminium (AB)

Poignée étrier en aluminium (AB)
  • Remise sur volume
Construction anodisée particulièrement de haute qualité, irradiée avec des billes de verre, semi-brillante en 2 couleurs standard, ainsi que revêtue de poudre, titane similaire à la RAL 9007.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aluminium Bow Type Handles AB

Product Description

 

Material and surface

Profiled aluminium AlMgSi 0.5; high quality anodized, glass ball blasted with satin finish in 2 standard colours, also titanium coloured powder coated, similar to RAL 9007.
Type AB-R screw attachment from behind.
Type AB-F screw attachment from the front; this type supplied incl. cheese head screws with hexagon socket DIN 912, nuts DIN 934 and galvanized washers DIN 125 of stainless steel.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Drawing

Type AB-F

Type AB-R

Technical Data

  Anodizing versionPowder coated      
  natural colourblacktitanium colour      
ALOrder no.Order no.Order no.MTHBDS
120144AB-22.F120.11AB-22.F120.14AB-22.F120.556 x 251546221524
AB-22.R120.11AB-22.R120.14AB-22.R120.55612
140168AB-25.F140.11AB-25.F140.14AB-25.F140.558 x 301553251728
AB-25.R140.11AB-25.R140.14AB-25.R140.55815
All dimensions in mm.
Référence pièce
AB-22.F120.11
AB-22.F120.14
AB-22.F120.55
AB-22.R120.11
AB-22.R120.14
AB-22.R120.55
AB-25.F140.11
AB-25.F140.14
AB-25.F140.55
AB-25.R140.11
AB-25.R140.14
AB-25.R140.55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Méthode de montage Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Traitement de surface Couleur de la poignée

31.34 €

1 Disponible 5 jours 12046Trou rond22120144M6AnodiséArgenté

33.20 €

1 Disponible 5 jours 12046Trou rond22120144M6AnodiséNoir

33.20 €

1 Disponible 37 jours 12046Trou rond22120144M6Revêtement en poudreCouleur de titane

31.34 €

1 Disponible 5 jours 12046Taraudé22120144M6AnodiséArgenté

33.20 €

1 Disponible 5 jours 12046Taraudé22120144M6AnodiséNoir

33.20 €

1 Disponible 5 jours 12046Taraudé22120144M6Revêtement en poudreCouleur de titane

36.44 €

1 Disponible 5 jours 14053Trou rond25140168M8AnodiséArgenté

38.68 €

1 Disponible 5 jours 14053Trou rond25140168M8AnodiséNoir

38.68 €

1 Disponible 5 jours 14053Trou rond25140168M8Revêtement en poudreCouleur de titane

36.44 €

1 Disponible 5 jours 14053Taraudé25140168M8AnodiséArgenté

38.68 €

1 Disponible 5 jours 14053Taraudé25140168M8AnodiséNoir

38.68 €

1 Disponible 5 jours 14053Taraudé25140168M8Revêtement en poudreCouleur de titane

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Revêtement
Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière AlMgSi 0.5

Assistance technique