Poignée étrier en acier rond (ST)

Poignée étrier en acier rond (ST)
  • Remise sur volume
Surface poncée ultra fine et chromée haute brillance. Avec plaques de recouvrement en laiton, couleur chrome.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Handle Series ST

Product Description


Quality handles with centered tapped bores.

Material and surface

Round steel bar. Precision ground and high gloss chromium plated surface. Including chromium coloured brass cover washers.

Stress resistance:

min. 1.000 N.

Note

Other dimensions on request.
Also available with matt chromium plated surface for minimum order quantities of 100 pieces/handle type.

Drawing

Technical Data

  Ø   
AOrder no.DHMT
32ST-05.032.2252136
42ST-05.042.22525
55ST-05.055.22
76ST-05.076.22
88ST-05.088.22
32ST-08.032.2283348
55ST-08.055.22
64ST-08.064.22
88ST-08.088.22
96ST-08.096.22
98ST-08.098.22
102ST-08.102.22
120ST-08.120.22
128ST-08.128.22
136ST-08.136.22
55ST-10.055.221041510
88ST-10.088.22
100ST-10.100.22
102ST-10.102.22
115ST-10.115.22
120ST-10.120.22
136ST-10.136.22
180ST-10.180.22
200ST-10.200.22
235ST-10.235.22
250ST-10.250.22
All dimensions in mm.

Application Example


Round steel rod handles type ST after nickel plating in the automatic electroplating plant
Référence pièce
ST-05.032.22
ST-05.042.22
ST-05.055.22
ST-05.076.22
ST-05.088.22
ST-08.032.22
ST-08.055.22
ST-08.064.22
ST-08.088.22
ST-08.096.22
ST-08.098.22
ST-08.102.22
ST-08.120.22
ST-08.128.22
ST-08.136.22
ST-10.055.22
ST-10.088.22
ST-10.100.22
ST-10.102.22
ST-10.115.22
ST-10.120.22
ST-10.136.22
ST-10.180.22
ST-10.200.22
ST-10.235.22
ST-10.250.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Fixation M

6.70 €

1 Disponible 5 jours 3221532M3

6.70 €

1 Disponible 5 jours 4225542M3

6.70 €

1 Disponible 5 jours 5525555M3

6.70 €

1 Disponible 20 jours 7625576M3

6.70 €

1 Disponible 5 jours 8825588M3

6.70 €

1 Disponible 5 jours 3233832M4

6.70 €

1 Disponible 5 jours 5533855M4

6.70 €

1 Disponible 5 jours 6433864M4

6.70 €

1 Disponible 5 jours 8833888M4

6.70 €

1 Disponible 5 jours 9633896M4

6.70 €

1 Disponible 5 jours 9833898M4

6.70 €

1 Disponible 39 jours 102338102M4

6.98 €

1 Disponible 5 jours 120338120M4

7.16 €

1 Disponible 5 jours 128338128M4

7.32 €

1 Disponible 5 jours 136338136M4

7.02 €

1 Disponible 5 jours 55411055M5

7.02 €

1 Disponible 5 jours 88411088M5

7.02 €

1 Disponible 5 jours 1004110100M5

7.02 €

1 Disponible 5 jours 1024110102M5

7.16 €

1 Disponible 5 jours 1154110115M5

7.26 €

1 Disponible 13 jours 1204110120M5

7.82 €

1 Disponible 5 jours 1364110136M5

8.92 €

1 Disponible 5 jours 1804110180M5

9.34 €

1 Disponible 5 jours 2004110200M5

10.22 €

1 Disponible 5 jours 2354110235M5

10.58 €

1 Disponible 5 jours 2504110250M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Chrome
Méthode de montage Taraudé Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Matière 1.0718 (12L14)
Traitement de surface Chromé brillant

Assistance technique