• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée étrier en aluminium (OA)

Poignée étrier en aluminium (OA)
  • Remise sur volume
Aluminium ovale; Surface matée et anodisée naturel ou noir. Alternativement argent ou noir poudré.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Handle Series OA

Product Description

Material and surface

Oval aluminum AIMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural colour or black. Alternatively silver or black powder coated.

Stress resistance

min. 500 N.

Notes

Other dimensions are available on request. Special colours in accordance with delivery data.

Economy Handles


Handles with simplified surface treatment as a cost-effective alternative to our standard products. Silver or black powder coated.

Drawing

Technical Data

  Anodizing versionEconomy
  natural colourblacksilverblack
A*LOrder no.Order no.Order no.Order no.
5563OA-12.055.01OA-12.055.04--
8896OA-12.088.01OA-12.088.04OA-12.088.9006OA-12.088.54
100108OA-12.100.01OA-12.100.04OA-12.100.9006OA-12.100.54
120128OA-12.120.01OA-12.120.04OA-12.120.9006OA-12.120.54
140148OA-12.140.01OA-12.140.04OA-12.140.9006OA-12.140.54
160168OA-12.160.01OA-12.160.04OA-12.160.9006OA-12.160.54
180188OA-12.180.01OA-12.180.04--
200208OA-12.200.01OA-12.200.04--
235243OA-12.235.01OA-12.235.04--
250258OA-12.250.01OA-12.250.04--
* Other handle lengths on request
All dimensions in mm.
Référence pièce
OA-12.055.01
OA-12.055.04
OA-12.088.01
OA-12.088.04
OA-12.088.54
OA-12.088.9006
OA-12.100.01
OA-12.100.04
OA-12.100.54
OA-12.100.9006
OA-12.120.01
OA-12.120.04
OA-12.120.54
OA-12.120.9006
OA-12.140.01
OA-12.140.04
OA-12.140.54
OA-12.140.9006
OA-12.160.01
OA-12.160.04
OA-12.160.54
OA-12.160.9006
OA-12.180.01
OA-12.180.04
OA-12.200.01
OA-12.200.04
OA-12.235.01
OA-12.235.04
OA-12.250.01
OA-12.250.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Traitement de surface Couleur de la poignée

7.16 €

1 Disponible 5 jours 555563AnodiséArgenté

7.96 €

1 Disponible 5 jours 555563AnodiséNoir

7.16 €

1 Disponible 5 jours 888896AnodiséArgenté

7.96 €

1 Disponible 5 jours 888896AnodiséNoir

7.06 €

1 Disponible 5 jours 888896Revêtement en poudreNoir

6.78 €

1 Disponible 5 jours 888896Revêtement en poudreArgenté

7.60 €

1 Disponible 17 jours 100100108AnodiséArgenté

8.42 €

1 Disponible 5 jours 100100108AnodiséNoir

7.16 €

1 Disponible 5 jours 100100108Revêtement en poudreNoir

6.86 €

1 Disponible 5 jours 100100108Revêtement en poudreArgenté

8.22 €

1 Disponible 5 jours 120120128AnodiséArgenté

9.04 €

1 Disponible 5 jours 120120128AnodiséNoir

7.70 €

1 Disponible 5 jours 120120128Revêtement en poudreNoir

7.32 €

1 Disponible 5 jours 120120128Revêtement en poudreArgenté

8.78 €

1 Disponible 5 jours 140140148AnodiséArgenté

9.74 €

1 Disponible 5 jours 140140148AnodiséNoir

8.20 €

1 Disponible 5 jours 140140148Revêtement en poudreNoir

7.84 €

1 Disponible 5 jours 140140148Revêtement en poudreArgenté

9.40 €

1 Disponible 5 jours 160160168AnodiséArgenté

10.36 €

1 Disponible 5 jours 160160168AnodiséNoir

8.32 €

1 Disponible 5 jours 160160168Revêtement en poudreNoir

7.96 €

1 Disponible 5 jours 160160168Revêtement en poudreArgenté

10.00 €

1 Disponible 5 jours 180180188AnodiséArgenté

11.04 €

1 Disponible 5 jours 180180188AnodiséNoir

10.64 €

1 Disponible 5 jours 200200208AnodiséArgenté

11.76 €

1 Disponible 5 jours 200200208AnodiséNoir

11.68 €

1 Disponible 5 jours 235235243AnodiséArgenté

12.86 €

1 Disponible 5 jours 235235243AnodiséNoir

12.12 €

1 Disponible 5 jours 250250258AnodiséArgenté

13.36 €

1 Disponible 5 jours 250250258AnodiséNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5

Assistance technique