Fourche de chape

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D3.5
D3.5-V4A
D5
D5-V4A
D5-VA
D8
D8-V4A
D8-VA
D10
D10-V4A
D10-VA
D14
D14-V4A
D14-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge maximale
(N)
Taille Type

20.40 €

1 Disponible 5 jours 225M3.5Chape

45.15 €

1 Disponible 5 jours 225M3.5Chape 1.4404 / 1.4571

17.12 €

1 Disponible 5 jours 800M5Chape

54.54 €

1 Disponible 5 jours 490M5Chape 1.4404 / 1.4571

26.54 €

1 Disponible 5 jours 490M5Chape 1.4301 / 1.4305

17.12 €

1 Disponible 5 jours 3000M8Chape

142.86 €

1 Disponible 5 jours 1560M8Chape 1.4404 / 1.4571

24.78 €

1 Disponible 5 jours 1560M8Chape 1.4301 / 1.4305

20.85 €

1 Disponible 5 jours 10000M10Chape

203.06 €

1 Disponible 5 jours 3800M10Chape 1.4404 / 1.4571

53.29 €

1 Disponible 5 jours 3800M10Chape 1.4301 / 1.4305

46.31 €

1 Disponible 5 jours 10000M14x1,5Chape

185.37 €

1 Disponible 21 jours 7000M14x1,5Chape 1.4404 / 1.4571

142.58 €

1 Disponible 5 jours 7000M14x1,5Chape 1.4301 / 1.4305

Loading...

  1. 1

Assistance technique