Grands ressorts à gaz industriels

Grands ressorts à gaz industriels

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les ressorts à gaz industriels de poussée ACE de la série NEWTONLINE avec amortissement en fin de course apportent un soutien parfait à la force musculaire. Ils sont prêts à être installés, sans entretien et durable. La valve intégrée permet de personnaliser la force du ressort en fonction des souhaits de l’utilisateur. Universels grâce au grand nombre d'accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GS-40-1000-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-1700/10]N
GS-40-100-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-5000/10]N
GS-40-100-[A,​B,​C,​D,​E,​W][A,​B,​C,​D,​E,​W]-[500-5000/10]N-VA
GS-40-150-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-5000/10]N
GS-40-150-[A,​B,​C,​D,​E,​W][A,​B,​C,​D,​E,​W]-[500-5000/10]N-VA
GS-40-200-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-5000/10]N
GS-40-200-[A,​B,​C,​D,​E,​W][A,​B,​C,​D,​E,​W]-[500-5000/10]N-VA
GS-40-250-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-5000/10]N
GS-40-300-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-5000/10]N
GS-40-300-[A,​B,​C,​D,​E,​W][A,​B,​C,​D,​E,​W]-[500-5000/10]N-VA
GS-40-400-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-5000/10]N
GS-40-400-[A,​B,​C,​D,​E,​W][A,​B,​C,​D,​E,​W]-[500-5000/10]N-VA
GS-40-500-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-5000/10]N
GS-40-500-[A,​B,​C,​D,​E,​W][A,​B,​C,​D,​E,​W]-[500-5000/10]N-VA
GS-40-600-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-4150/10]N
GS-40-600-[A,​B,​C,​D,​E,​W][A,​B,​C,​D,​E,​W]-[500-4150/10]N-VA
GS-40-800-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​W][A,​B,​C,​D,​E,​F,​W]-[500-2550/10]N
GS-70-100-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-13000/10]N
GS-70-200-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-13000/10]N
GS-70-300-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-13000/10]N
GS-70-400-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-13000/10]N
GS-70-500-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-13000/10]N
GS-70-600-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-13000/10]N
GS-70-700-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-13000/10]N
GS-70-800-[B,​D,​E,​W][B,​D,​E,​W]-[2000-11550/10]N
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Longueur max. Lmax
(mm)
Force d'extension en position déployée, minimale
(N)
Force d'extension en position déployée, maximale
(N)
1 5 jours 100021175001700
1 5 jours 1003175005000
1 5 jours 1003175005000
1 5 jours 1504175005000
1 5 jours 1504175005000
1 5 jours 2005175005000
1 5 jours 2005175005000
1 5 jours 2506175005000
1 5 jours 3007175005000
1 5 jours 3007175005000
1 5 jours 4009175005000
1 21 jours 4009175005000
1 5 jours 50011175005000
1 21 jours 50011175005000
1 5 jours 60013175004150
1 21 jours 60013175004150
1 5 jours 80017175002550
1 21 jours 100320200013000
1 21 jours 200520200013000
1 21 jours 300720200013000
1 21 jours 400920200013000
1 21 jours 5001120200013000
1 21 jours 6001320200013000
1 21 jours 7001520200013000
1 21 jours 8001720200011550

Loading...

  1. 1

Assistance technique