Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Shock Absorber Type | Stop Collar AH |
Thread M5x0.5 | |
MC5EUM | AH5 |
Thread M6x0.5 | |
MC9EUM | AH6 |
Thread M8x1 | |
MA30EUM | AH8 |
MC10EUM | AH8 |
MC30EUM | AH8 |
Thread M10x1 | |
MA50EUM-B | AH10 |
MC25EUM | AH10 |
SC25EUM; 5 to 7 | AH10 |
Thread M12x1 | |
MA35EUM | AH12 |
MC75EUM | AH12 |
SC75EUM; 5 to 7 | AH12 |
Thread M14x1.5 | |
MA150EUM | AH14 |
MC150EUM | AH14 |
MC150EUM-V4A | AH14-V4A |
PMCN150EUM | - |
PMCN150EUM-V4A | - |
SC190EUM; 0 to 4 | AH14 |
SC190EUM; 5 to 7 | AH14 |
Thread M20x1.5 | |
MA225EUM | AH20 |
MC225EUM | AH20 |
MC225EUM-V4A | AH20-V4A |
PMCN225EUM | - |
PMCN225EUM-V4A | - |
SC300EUM; 0 to 4 | AH20 |
SC300EUM; 5 to 9 | AH20 |
Thread M25x1.5 | |
MA600EUM | AH25 |
MA900EUM | AH25 |
MC600EUM | AH25 |
MC600EUM-V4A | AH25-V4A |
PMCN600EUM | - |
PMCN600EUM-V4A | - |
SC650EUM; 0 to 4 | AH25 |
SC650EUM; 5 to 9 | AH25 |
SC925EUM; 0 to 4 | AH25 |
Référence pièce
|
---|
AH5 |
AH6 |
AH8 |
AH10 |
AH12 |
AH14 |
AH14-V4A |
AH20 |
AH20-V4A |
AH25 |
AH25-V4A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manchon de butée pour | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | MC5 M-1, M-2 et M-3 | M5x0,5 | |
6.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | MC9EUM | M6x0,5 | |
6.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | MC10M-B, MC10MH-B, MC30M | M8x1 | |
7.89 € | 1 | Disponible | 2 jours | MC25M | M10x1 | |
9.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | MC75M | M12x1 | |
11.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | MC150EUM... | M14x1,5 | |
20.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | MC150M, MH: Acier inoxydable | M14x1,5 | |
16.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | MC225EUM... | M20x1.5 | |
24.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | MC225M, MH.. en acier inoxydable | M20x1.5 | |
34.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | MC600EUM.. | M25x1.5 | |
43.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | MC600M, MH.. en acier inoxydable | M25x1.5 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Manchon de butée pour
Taille
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles