Dispositif de serrage mini

Dispositif de serrage mini
Dispositif de serrage mini Bras de serrage l'horizontal avec détecteurs de fin de course magnétiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mini Pneumatic Power Clamp: Lightweight construction, knee lever locked end position PKS/PKS2 16.1-25.1

Drawing

Ordering Example

Ordering Example

PKS 20.1 A17 T03 90°
PKS:    Type
 20.1:   Piston Ø
  A17:  Clamp arm version
   T03: Sensing system
    90°:Opening angle

Ordering Example Tünkers Sensing Systems

T03 Magnetic sensing, without magnetic switches prepared for sensing (available only for standard design PKS…)
T23 Magnetic sensing, including 2 magnetic switches mounted on clamp
T23/M12 Magnetic sensing, including 2 magnetic switches with M12 connections mounted on clamp
T12 Inductive sensor (only PKS 25.1)

Technical Data

TypeClamping moment at 5 bar
(Nm)
Holding torque max.
(Nm)
Working pressure in oil-free air
(bar)
Maximum pressure in oil-free air
(bar)
Connection
(G)
Opening and closing time
(approx. sec.)
Weight
(kg)
PKS 16.182556M510.3
PKS 20.1155456G1/810.5
PKS 25.1257556G1/810.8
 
TypeL1L2L3L4
+0.1
L4aL5L6*L7L8L9*L10L11L12L13*L14L14aL15L16L17B1B2B3
PKS 16.11239612207.57.51055057105.52616151261395.532502.5
PKS 20.1158120152515141556069126.53020181674501139603
PKS 25.118213617.52819171857580168.53525221886611245754
 
TypeB4B5B6*B7*B8B9B10B11B12B13B14B15
+0.1
B16B17D1D2D3D4
H7
D5
f8
D5aD6
PKS 16.12.5214182718636453.512916M5M55.54Ø25M25x1.56.5
PKS 20.1331722322084268412920G1/8M56.55Ø30M30x1.56.5
PKS 25.144202540251052.568312925G1/8M58.56Ø35M35x1.56.5

Opening angles:45°, 60°, 75°, 90°, 96°, 105°
*Tolerance for dowel holes ± 0.02, for threaded holes ± 0.1

Note

External throttle check valves must be provided on assembly.
They are not included in the scope of delivery.
Référence pièce
PKS2 16.1 A18 T23 96
PKS2 20.1 A18 T23 96
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Piston Ø
(mm)
Poids
(Kg)
Dimension

281.66 €

1 20 jours 160.320

323.33 €

1 20 jours 200.516

Loading...

  1. 1

Assistance technique