Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
201-TU |
201-U |
201-UB |
201-USS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | Poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.65 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base droite | 440 | Acier | 16 | 25.7 | Poignée en T | |
20.83 € | 1 | Disponible | 54 jours | Base de l'embase | 440 | Acier | 16 | 26.2 | Verticale | |
21.49 € | 1 | Disponible | 55 jours | Base droite | 440 | Acier | 22.4 | 25.9 | Verticale | |
41.02 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base de l'embase | 560 | Acier inoxydable | 15.7 | 25.9 | Verticale |
Loading...
Ouverture bras de serrage (+10°)(°) | 100 | Ouverture poignée (+10°)(°) | 55 | Toggle lock plus | Non |
---|---|---|---|---|---|
Style d'étrier | Barre en U |
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage
Effort de maintien(N)
Matériau du corps
Hauteur sous étrier(mm)
Longueur Etrier(mm)
Poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles