Serrages Verticaux 202

Serrages Verticaux 202

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien verticales Destaco de la série 202 se caractérisent par deux options de barre, une version à poignée en T à profil bas et elles sont disponibles en acier inoxydable. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage/test, l’usinage léger et le travail du bois.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

202 Series Vertical Hold Down Clamps

Product Overview

202-U
Flanged Base
U-Bar
202-UL
Flanged Base
Long U-Bar
202-USS
Flanged Base
U-bar, Stainless Steel
202
Flange Base
Solid Bar
202-SS
Flanged Base
Solid Bar
Stainless Steel
202-UB
Straight Base
U-bar
202-B
Straight Base
Solid Bar
202-TU
Flanged Base
U-bar,
T-Handle
202-T
Flanged Base
Solid Bar
T-Handle
202-U-L
Flanged Base
Open U-Bar
202-U-L-BLK
Blackout Series
Flanged Base
Open U-Bar
202-UB-L
Straight Base
Open U-Bar
202-UB-L-BLK
Blackout Series
Straight Base
Open U-Bar
202305
Flanged Grip.
Provides added safety and protection. Fits all 202 Series (except T-Handle) clamps. Order separately.
This item is available upon request

Features

• Two bar styles available
• Low profile T-Handle version available
• Available in stainless steel
• Accommodates M6 or ¼” spindle accessories
• BLK models feature a black, non-reflective finish

Applications

• Checking fixtures
• Assembly & test
• Light machining
• Woodworking

Also Available

802-U Pneumatic Toggle Clamp

Dimensions

Dimensions -U/-UL/-USS/-SS/-UB/-B/-TU/-T

202-U
Flanged Base
U-Bar

Open Bar Option

Flanged Base
Model
202-U-L
202-U-L-BLK
Straight Base
Model
202-UB-L
202-UB-L-BLK

 
Bar StyleClamp ModelsHK
202-U/202-UB/
202-USS/202-TU
[1.73]
44,1
[0.98]
25
202-UL[2.29]
58,1
[1.51]
38,4
202/202-B/
202-T/202-SS
[1.08]
27,4
---
202-U-L/
202-UB-L
[1.50]
38,1
---
This item is available upon request

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding CapacityClamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightSpindle AssemblyFlanged Washers
202-U890 N [200 lbf]105°65°0,16kg [0.35lbs]202208-M215105
202-UL
202-USS1110 N [250 lbf]202943-M215905
202890 N [200 lbf]0,15kg [0.33lbs]202208-M---
202-SS1110 N [250 lbf]205943-M---
202-UB890 N [200 lbf]0,16kg [0.35lbs]202208-M215105
202-B0,15kg [0.33lbs]
202-TU0,17kg [0.38lbs]
202-T0,16kg [0.35lbs]
202-U-L------
202-U-L-BLK
202-UB-L
202-UB-L-BLK
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
202-U[0.79]
20
[1.25]
32
[2.25]
57
[3.42]
87
[200 lbf]
890N
[140 lbf]
625N
10:15:1
202-UL[2.88]
73
[150 lbf]
670N
4:1
202-USS[2.25]
57
[3.00]
76
[250 lbf]
1110N
[170 lbf]
760N
5:1
202---[1.88]
48
[3.42]
87
---[200 lbf]
890N
---8:1
202-SS[3.00]
76
---[250 lbf]
1110N
202-UB[1.25]
32
[2.25]
57
[3.42]
87
[200 lbf]
890N
[140 lbf]
625N
10.15:1
202-B---[1.88]
48
---[200 lbf]
890N
---8:1
202-TU[1.25]
32
[2.25]
57
[2.13]
54
[200 lbf] 
890N
[140 lbf]
625N
11:17:1
202-T---[1.88]
48
---[200 lbf]
890N
---6:1
202-U-L[1.25]
32
[2.25]
57
[3.42]
87
[200 lbf]
890N
[140 lbf]
625N
10:15:1
202-U-L-BLK
202-UB-L
202-UB-L-BLK
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
This item is available upon request
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
202
202203-M
202-TU
202-U
202-U-L
202-UB
202-UB-L
202-UL
202-USS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style de base de montage Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Hauteur sous étrier
(mm)
Longueur Etrier
(mm)
Style d'étrier Poignée

39.57 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embase890Acier23.633.3Bras renforcéVerticale

2.27 €

1 Disponible 5 jours -------

49.01 €

1 Disponible 20 jours Base droite890Acier23.943.9Barre en UPoignée en T

25.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

Base de l'embase890Acier23.443.9Barre en UVerticale

26.08 €

1 Disponible 4 jours Base de l'embase890Acier23.438.1Barre en U ouvertVerticale

26.08 €

1 Disponible 4 jours Base droite890Acier28.743.9Barre en UVerticale

26.08 €

1 Disponible 5 jours Base droite890Acier23.438.1Barre en U ouvertVerticale

43.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

Base de l'embase890Acier23.458.2Barre en U longueVerticale

51.17 €

1 Disponible 4 jours Base de l'embase1110Acier inoxydable23.443.9Barre en UVerticale

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ouverture bras de serrage (+10°)(°) 105 Ouverture poignée (+10°)(°) 65 Toggle lock plus Non

Assistance technique