Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Style de base de montage | Base de l'embase | Effort de maintien(N) | 3740 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur sous étrier(mm) | 33.5 | Longueur Etrier(mm) | 72.6 | Ouverture bras de serrage (+10°)(°) | 68 |
Ouverture poignée (+10°)(°) | 70 | Style d'étrier | Barre en U | Poignée | Horizontal |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Toggle lock plus
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles