Serrages Horizontaux 205

Serrages Horizontaux 205

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien horizontales Destaco de la série 205 sont les plus petits outils de notre gamme de pinces de maintien horizontales. Elles conviennent parfaitement aux serrages légers dans des espaces réduits et elles sont disponibles en acier inoxydable sans poignées en plastique. Ces pinces sont utilisées dans le montage, le serrage léger et le travail du bois.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

205 Series Horizontal Hold Down Clamps

Product Overview

205-U
Flanged Base
U-Bar
205-UB
Straight Base
U-Bar
205-UL
Left Flanged Base
U-Bar
205-UR
Right Flanged Base
U-Bar
205-USS
Flanged Base
U-Base, Stainless Steel
205-S
Flanged Base
Solid Bar
205-SB
Straight Base
Solid Bar
205-SL
Left Flanged Base,
Solid Bar
205-SR
Right Flanged Based
Solid Bar
205-SSS
Flanged Base
Solid Bar, Stainless Steel

Features

• Smallest of the Horizontal Hold Down clamps
• Ideal for light duty clamping in tight spaces
• Stainless steel models furnished without plastic grip

Applications

• Assembly
• Closures
• Woodworking
• Light duty clamping

Also Available

Accommodates M4 or #8 spindle accessory

Dimensions -U/-UB/-UL-/-UR/-USS/-S/-SB/-SL/-SR/-SSS

205-U
Flanged Base
U-Bar
205-S
Flanged Base
Solid Bar

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding CapacityClamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightSpindle AssemblyFlanged Washers
205-U270N [60 lbf]90°80°0.03kg [0.06lb]205208-M105106
205-UB
205-UL
205-UR
205-USS340N [75 lbf]205943-M105906
205-S270N [60 lbf]94°82°205208-M--
205-SB
205-SL
205-SR
205-SSS340N [75 lbf]205943-M
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
U[0.22]
5,6
[0.43]
11
[0.81]
20,5
[1.31]
33,2
[60lbf.] 270N[50lbf.] 220N9:15:1
USS[75lbf.] 340N[65lbf.] 290N
S----[60lbf.] 270N--4:1
SSS[75lbf.] 340N
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice MC-HHD
Référence pièce
205-S
205-SB
205-SL
205-SR
205-SSS
205-U
205-UB
205-UL
205-UR
205-USS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style de base de montage Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Hauteur sous étrier
(mm)
Longueur Etrier
(mm)
Style de base de montage (details) Ouverture bras de serrage (+10°)
(°)
Ouverture poignée (+10°)
(°)
Style d'étrier

19.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

Base de l'embase270Acier9.122.4-9482Bras renforcé

32.62 €

1 Disponible 5 jours Base droite270Acier12.717.4-9482Bras renforcé

32.78 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embase270Acier9.822.4flanged, left9482Bras renforcé

32.78 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embase270Acier9.822.4flanged, right9482Bras renforcé

40.55 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embase340Acier inoxydable8.922.6-9482Bras renforcé

16.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

Base de l'embase270Acier8.118.8-9080Barre en U

17.55 €

1 Disponible 5 jours Base droite270Acier11.218.5-9080Barre en U

32.78 €

1 Disponible 55 jours Base de l'embase270Acier8.118.8flanged, left9080Barre en U

32.78 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embase270Acier8.118.8flanged, right9080Barre en U

32.63 €

1 Disponible 4 jours Base de l'embase340Acier inoxydable7.419.3-9080Barre en U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Toggle lock plus No Poignée Horizontal

Assistance technique