Inscription
Configurer
  • Stock
  • Style de base de montage
  • Effort de maintien(N)
  • Matériau du corps
  • Hauteur sous étrier(mm)
  • Longueur Etrier(mm)
  • Style de base de montage (details)
  • Ouverture bras de serrage (+10°)(°)
  • Ouverture poignée (+10°)(°)
  • Toggle lock plus
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 5 jours ouvrables
    • Dans les 20 jours ouvrables
    • Dans les 45 jours ouvrables
    • Dans les 55 jours ouvrables
  • Serrages Verticaux 207

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 17 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    207 Series Vertical Hold Down Clamps

    Product Overview

    207-U
    Flanged Base
    U-Bar
    207-UL
    Flanged Base
    Long U-Bar
    207-USS
    Stainless
    Flanged Base
    U-Bar
    207-S
    Flanged Base
    Solid Bar
    207-L
    Flanged Base
    Long Solid Bar
    207-TU
    Flanged Base
    T-Handle
    U-Bar
    207-TUL
    Flanged Base
    T-Handle
    Long U-Bar
    207-UR
    Flanged Base
    U-Bar with
    DESTACO®
    Toggle Lock Plus
    207-LR
    Flanged Base
    Long Solid Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus
    207-UB
    Straight Base
    U-Bar
    207-ULB
    Straight Base
    Long U-Bar
    207-SB
    Straight Base
    Solid Bar
    207-LB
    Straight Base
    Long Solid Bar
    207-LBR
    Straight Base
    Long Solid Bar
    with DESTACO® Toggle Lock Plus
    207-UF
    U-Bar
    Dual Mount
    207-SF
    Solid Bar
    Dual Mount
    207-U-L
    Flange Base
    Open Bar
    207-U-L-BLK
    Blackout Series
    Flanged Base
    Open U-Bar
    207-UB-L
    Straight Base
    Open Bar
    207-UB-L-BLK
    Blackout Series
    Straight Base
    Open U-Bar
    207305
    Flanged Grip. Provides added safety and protection. Fits all 207 Series (except T-Handle) clamps. Order separately.
    This item is available upon request

    Features

    • Largest selection of arm and mounting options
    • Low profile T-Handle version available
    • Available in stainless steel
    • BLK models feature a black, non-reflective finish

    Applications

    • Checking fixtures
    • Assembly & test
    • Light machining
    • Woodworking

    Also Available

    807-U Pneumatic toggle clamp
    807-S Pneumatic toggle clamp
    Accepts M8 or 5/16 spindle accessories

    Dimensions

    Dimensions -U/-UL/-S/-L/-TU/-TUL/-UR/-LR/-UB/-ULB/-SB-/-LB/-LBR

    207-U
    Flanged Base
    U-Bar
    207-SB
    Straight Base,
    Solid bar
    Bar StylesClamp ModelsHK
    207-U/207-UR/207-TU/207-UB[2.14]
    54,4
    [1.30]
    33
    207-UL/207-ULB/207-TUL[3.84]
    97,6
    [2.94]
    74,6
    207-S/207-SB[2.21]
    56,2
    ---
    207-L/207-LR/207-LB/207-LBR[3.48]
    88,4
    ---
    Model
    207-SF
    Model
    207-UF
    Open Bar Option Stainless Steel Flanged Base
    Model
    207-U-L
    207-U-L-BLK
    Straight Base
    Model
    207-UB-L
    207-UB-L-BLK
    Model
    207-USS
    This item is available upon request

    Technical Information

         Accessories (Supplied)
    ModelMax. Holding
    Capacity
    Clamp Bar Opening
    (+10°)
    Handle Opening
    (+10°)
    WeightBolt RetainerSpindle AssemblyFlanged Washers
    207-U1670 N [375 lbf]99°57°0,30kg [0.67lb]---225208-M507107
    207-UR0,45kg [1.00lb]
    207-UL0,30kg [.67lb]
    207-USS2000 N [450 lbf]0,32kg [0.70lb]---207943-M507907
    207-S2220 N [500 lbf]0,31kg [0.69lb]207105------
    207-L0,34kg [0.74lb]
    207-LR0,45kg [1.00lb]
    207-UB1670 N [375 lbf]0,33kg [0.72lb]---225208-M507107
    207-ULB
    207-SB2220 N [500 lbf]0,31kg [0.69lb]207105------
    207-LB0,34kg [0.75lb]
    207-LBR0,45kg [1.00lb]
    207-TU1670 N [375 lbf]0,33kg [0.72lb]------507107
    207-TUL
    207-UF1670 N [375 lbf]96°56°0,43kg [0.94lb]---225208-M507107
    207-SF2220 N [500 lbf]90°57°0,38kg [0.84lb]207105------
    207-U-L1670 N [375 lbf]99°0,38kg [0.84lb]------507107
    207-U-L-BLK507107-BLK
    207-UB-L507107
    207-UB-L-BLK507107-BLK
    This item is available upon request

    Holding Capacities

    ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
    U/UB/UR[1.28]
    32,6
    [2.00]
    50,8
    [3.75]
    95,3
    [4.90]
    124,5
    [375 lbf]
    1670N
    [225 lbf]
    1000N
    12:16:1
    UL/ULB[3.88]
    98,5
    [5.00]
    127
    [150 lbf]
    670N
    7:14:1
    USS[2.00]
    50,8
    [3.75]
    95,3
    [450 lbf]
    2000N
    [240 lbf]
    1070N
    10:15:1
    S/SB[2.88]
    73,0
    [500 lbf]
    2220N
    [350 lbf]
    1560N
    7:1
    L/LR
    LB/LBR
    [2.88]
    73,0
    [5.00]
    127
    5:1
    TU[2.00]
    50,8
    [3.75]
    95,3
    [3.66]
    9
    [375 lbf]
    1670N
    [225 lbf]
    1000N
    6:14:1
    TUL[3.88]
    98,5
    [5.00]
    127
    [150 lbf]
    670N
    4:13:1
    U-L[2.00]
    50,8
    [3.75]
    95,3
    [4.90]
    124,5
    [375 lbf]
    1670N
    [2225 lbf]
    1000N
    12:16:1
    UB-L
    Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
    Dimensions and technical information are subject to change without notice

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Style de base de montage

    Effort de maintien

    (N)

    Matériau du corps

    Hauteur sous étrier

    (mm)

    Longueur Etrier

    (mm)

    Style de base de montage (details)

    Ouverture bras de serrage (+10°)

    (°)

    Ouverture poignée (+10°)

    (°)

    Toggle lock plus

    Style d'étrier

    Poignée

    Quantité minimale de commande
    Base de l'embase
    2220
    Acier
    32
    88.4
    -
    99
    57
    Non
    Bras renforcé longue
    Verticale
    1 pièces
    Base droite
    2220
    Acier
    39.4
    88.4
    -
    99
    57
    Non
    Bras renforcé longue
    Verticale
    1 pièces
    Base droite
    2220
    Acier
    39.4
    88.4
    -
    99
    57
    Oui
    Bras renforcé longue
    Verticale
    1 pièces
    Base de l'embase
    2220
    Acier
    32
    88.4
    -
    99
    57
    Oui
    Bras renforcé longue
    Verticale
    1 pièces
    Base de l'embase
    2220
    Acier
    32
    56.4
    -
    99
    57
    Non
    Bras renforcé
    Verticale
    1 pièces
    Base droite
    2220
    Acier
    39.6
    56.4
    -
    99
    57
    Non
    Bras renforcé
    Verticale
    1 pièces
    Others
    2220
    Acier
    68.3
    81.3
    Double
    90
    57
    Non
    Bras renforcé
    Verticale
    1 pièces
    Base droite
    1670
    Acier
    31.8
    54.4
    -
    99
    57
    Non
    Barre en U
    Poignée en T
    1 pièces
    Base de l'embase
    1670
    Acier
    31.8
    54.4
    -
    99
    57
    Non
    Barre en U
    Verticale
    1 pièces
    Base de l'embase
    1670
    Acier
    31.8
    33
    -
    99
    57
    Non
    Barre en U ouvert
    Verticale
    1 pièces
    Base droite
    1670
    Acier
    39.4
    54.6
    -
    99
    57
    Non
    Barre en U
    Verticale
    1 pièces
    Base droite
    1670
    Acier
    39.4
    54.6
    -
    99
    57
    Oui
    Barre en U
    Verticale
    1 pièces
    Others
    1670
    Acier
    68.1
    47.2
    Double
    96
    56
    Non
    Barre en U
    Verticale
    1 pièces
    Base de l'embase
    1670
    Acier
    31.8
    54.4
    -
    99
    57
    Non
    Barre en U longue
    Verticale
    1 pièces
    Base droite
    1670
    Acier
    39.4
    97.8
    -
    99
    57
    Non
    Barre en U longue
    Verticale
    1 pièces
    Base de l'embase
    1670
    Acier
    31.8
    53.1
    -
    99
    57
    Oui
    Barre en U
    Verticale
    1 pièces
    Base de l'embase
    2000
    Acier inoxydable
    31.8
    72.4
    -
    99
    57
    Non
    Barre en U
    Verticale
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    30.76 €
    ( 36.60 € )
    4 jours ouvrables
    30.76 €
    ( 36.60 € )
    5 jours ouvrables
    61.70 €
    ( 73.42 € )
    55 jours ouvrables
    61.70 €
    ( 73.42 € )
    5 jours ouvrables
    51.67 €
    ( 61.49 € )
    20 jours ouvrables
    57.68 €
    ( 68.64 € )
    5 jours ouvrables
    58.82 €
    ( 70.00 € )
    55 jours ouvrables
    62.87 €
    ( 74.82 € )
    45 jours ouvrables
    32.33 €
    ( 38.47 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    33.69 €
    ( 40.09 € )
    4 jours ouvrables
    33.27 €
    ( 39.59 € )
    4 jours ouvrables
    69.01 €
    ( 82.12 € )
    5 jours ouvrables
    52.33 €35.58 €
    ( 42.34 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    52.33 €
    ( 62.27 € )
    4 jours ouvrables
    58.52 €
    ( 69.64 € )
    4 jours ouvrables
    60.53 €
    ( 72.03 € )
    4 jours ouvrables
    76.12 €
    ( 90.58 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Les pinces de maintien verticales Destaco de la série 207 se caractérisent par la plus grande sélection d’options de bras/montage, des versions à poignée en T à profil bas. Elles sont également disponibles en acier inoxydable. Ces pinces sont utilisées dans le contrôle des dispositifs, le montage/test, l’usinage léger et le travail du bois.