Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
210-S |
210-SB |
210-SR |
210-U |
210-UB |
210-UR |
210-USS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | Ouverture bras de serrage (+10°) (°) | Ouverture poignée (+10°) (°) | Toggle lock plus | Style d'étrier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.77 € | 1 | Disponible | 20 jours | Base de l'embase | 3340 | Acier | 42.4 | 90.9 | 103 | 58 | Non | Bras renforcé | |
43.77 € | 1 | Disponible | 2 jours | Base droite | 3340 | Acier | 55.9 | 91.9 | 103 | 58 | Non | Bras renforcé | |
72.90 € | 1 | Disponible | 20 jours | Base de l'embase | 3340 | Acier | 42.4 | 90.9 | 103 | 58 | Oui | Bras renforcé | |
44.92 € | 1 | Disponible | 2 jours | Base de l'embase | 2670 | Acier | 42.4 | 92.2 | - | - | Non | Barre en U | |
44.92 € | 1 | Disponible | 2 jours | Base droite | 2670 | Acier | 55.6 | 92.2 | 103 | 58 | Non | Barre en U | |
74.47 € | 1 | Disponible | 2 jours | Base de l'embase | 2670 | Acier | 42.7 | 93 | 103 | 58 | Oui | Barre en U | |
91.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | Base de l'embase | 3340 | Acier inoxydable | 42.9 | 91.9 | 103 | 58 | Non | Barre en U |
Loading...
Poignée | Verticale |
---|
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage
Effort de maintien(N)
Matériau du corps
Hauteur sous étrier(mm)
Longueur Etrier(mm)
Ouverture bras de serrage (+10°)(°)
Ouverture poignée (+10°)(°)
Toggle lock plus
Style d'étrier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles