Serrages Horizontaux 213

Serrages Horizontaux 213

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien horizontales Destaco de la série 213 se caractérisent par un profil bas, un grand espace pour la poignée en position ouverte. Elles sont également disponibles en acier inoxydable. Ces pinces sont utilisées dans le montage, le contrôle des dispositifs, le travail du bois et les systèmes de fermeture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

213 Series Horizontal Hold Down Clamps

Product Overview

213-U
Flanged Base
U-Bar
213-U-LS-BLK
Blackout Series
Flanged Base
U-Bar
213-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
213-UB
Straight Base
U-Bar
213-UB-LS-BLK
Blackout Series
Straight Base
U-Bar
213-U-L
Flanged Base
Open Bar
213-U-L-BLK
Straight Base
Open Bar
213-UB-L
Straight Base,
Open Bar
213-UB-L-BLK
Blackout Series
Straight Base
Open Bar
This item is available upon request

Features

• Low profile
• Large handle clearance in the open position
• Available in stainless steel
• BLK models feature a black, non-reflective finish

Applications

• Assembly
• Checking fixtures
• Closures
• Woodworking

Also Available

Accommodates M5 or #10 spindle accessory

Dimensions

Dimensions -U/-USS/-UB

213-U
Flanged Base
U-Bar

Series 213 Open Bar Options

Flanged Base
Model
213-U-L
Straight Base
Model
213-UB-L



 

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding CapacityClamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightSpindle AssemblyFlanged Washers
213-U670 N [150 lbf]90°60°0.08kg [0.17lb]213208-M102111
213-U-LS-BLK--102111-BLK
213-USS201943-M102911
213-UB213208-M102111
213-UB-LS-BLK--102111-BLK
213-U-L102111
213-U-L-BLK102111-BLK
213-UB-L102111
213-UB-L-BLK102111-BLK
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
U/USS/UB[0.36]
9,3
[0.75]
19
[1.63]
41,4
[1.81]
46
[150lbf.]
670N
[70lbf.]
310N
7:13:1
U-L/UB-L
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
213-U
213-U-L
213-UB
213-UB-L
213-USS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style de base de montage Matériau du corps Hauteur sous étrier
(mm)
Longueur Etrier
(mm)
Style d'étrier

24.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

Base de l'embaseAcier16.536Barre en U

25.90 €

1 Disponible 9 jours Base de l'embaseAcier16.521.5Barre en U ouvert

26.38 €

1 Disponible 20 jours Base droiteAcier19.636Barre en U

28.47 €

1 Disponible 60 jours Base droiteAcier19.621.5Barre en U ouvert

46.19 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embaseAcier inoxydable16.836Barre en U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 670 Ouverture bras de serrage (+10°)(°) 90 Ouverture poignée (+10°)(°) 60
Toggle lock plus No Poignée Horizontal

Assistance technique