Inscription
Configurer
  • Stock
  • Style de base de montage
  • Effort de maintien(N)
  • Matériau du corps
  • Hauteur sous étrier(mm)
  • Longueur Etrier(mm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 5 jours ouvrables
  • Serrages Horizontaux 215

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Style de base de montage

    Effort de maintien

    (N)

    Matériau du corps

    Hauteur sous étrier

    (mm)

    Longueur Etrier

    (mm)

    Style d'étrier

    Quantité minimale de commande
    Base de l'embase
    890
    Acier
    25.4
    58.2
    Bras renforcé
    1 pièces
    Base de l'embase
    890
    Acier
    25.4
    57.4
    Barre en U
    1 pièces
    Base droite
    890
    Acier
    29.2
    57.2
    Barre en U
    1 pièces
    Base de l'embase
    1110
    Acier inoxydable
    25.4
    57.2
    Barre en U
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    33.27 €
    ( 39.59 € )
    5 jours ouvrables
    26.99 €
    ( 32.12 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    28.60 €
    ( 34.03 € )
    5 jours ouvrables
    52.05 €
    ( 61.94 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Les pinces de maintien horizontales Destaco de la série 215 se caractérisent par un profil bas et un modèle en acier inoxydable fourni sans poignée en plastique. Ces pinces sont utilisées dans le montage, le contrôle des dispositifs, le travail du bois et les systèmes de fermeture.