Serrages Horizontaux 225

Serrages Horizontaux 225

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien horizontales Destaco de la série 225 se caractérisent par un profil bas et sont disponibles avec Destaco® Toggle Lock Plus. Elles sont également disponibles en acier inoxydable sans poignées en plastique. Ces pinces sont utilisées dans le montage, le contrôle des dispositifs, le travail du bois et les systèmes de fermeture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
225-U
225-UB
225-UR
225-USS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style de base de montage Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Hauteur sous étrier
(mm)
Toggle lock plus

33.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

Base de l'embase2220Acier33.3No

35.88 €

1 Disponible 10 jours Base droite2220Acier39.6No

63.71 €

1 Disponible 5 jours Base de l'embase2220Acier32.8Yes

62.97 €

1 Disponible 4 jours Base de l'embase2670Acier inoxydable33.3No

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur Etrier(mm) 68.3 Ouverture bras de serrage (+10°)(°) 92 Ouverture poignée (+10°)(°) 70
Style d'étrier Barre en U Poignée Horizontal

Assistance technique