Serrages Horizontaux 235

Serrages Horizontaux 235

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien horizontales Destaco de la série 235 se caractérisent par un profil bas et sont disponibles en acier inoxydable ainsi qu’avec Destaco® Toggle Lock Plus. Ces pinces sont utilisées dans le montage, le contrôle des dispositifs, le travail du bois, le soudage et les systèmes de fermeture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
235-U
235-UB
235-UR
235-USS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Style de base de montage Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Hauteur sous étrier
(mm)
Longueur Etrier
(mm)
Toggle lock plus

46.14 €

1 Disponible 3 jours Base de l'embase3340Acier42.9105.9No

47.82 €

1 Disponible 90 jours Base droite3340Acier53.1105.9No

91.55 €

1 Disponible 45 jours Base de l'embase3340Acier43.2105.7Yes

109.53 €

1 Disponible 45 jours Base de l'embase3780Acier inoxydable43.2105.2No

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ouverture bras de serrage (+10°)(°) 92 Ouverture poignée (+10°)(°) 70 Style d'étrier Barre en U
Poignée Horizontal

Assistance technique