Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
245-U
Style de base de montage | Base de l'embase | Effort de maintien(N) | 4450 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur sous étrier(mm) | 55.6 | Longueur Etrier(mm) | 124 | Ouverture bras de serrage (+10°)(°) | 105 |
Ouverture poignée (+10°)(°) | 74 | Toggle lock plus | No | Style d'étrier | Barre en U |
Poignée | Horizontal |
Vous vous trouvez sur la page de Serrages Horizontaux 245, le numéro d'article est le suivant: 245-U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 245-U.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles