Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
247-S |
247-SB |
247-U |
247-UB |
267-S |
267-U |
267-UB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | Ouverture bras de serrage (+10°) (°) | Ouverture poignée (+10°) (°) | Style d'étrier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base de l'embase | 4400 | 50.3 | 124.2 | 120 | 67 | Bras renforcé | |
77.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base droite | 4450 | 59.2 | 122.4 | 120 | 67 | Bras renforcé | |
73.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base de l'embase | 4400 | 50.8 | 123.7 | 120 | 67 | Barre en U | |
76.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | Base droite | 4400 | 57.2 | 123.7 | 120 | 67 | Barre en U | |
91.77 € | 1 | Disponible | 30 jours | Base de l'embase | 5340 | 78.2 | 149.4 | 140 | 72 | Bras renforcé | |
95.65 € | 1 | Disponible | 54 jours | Base de l'embase | 5340 | 78.2 | 150.4 | 140 | 72 | Barre en U | |
109.44 € | 1 | Disponible | 55 jours | Base droite | 5340 | 78.2 | 150.4 | 140 | 72 | Barre en U |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Toggle lock plus | Non | Poignée | Verticale |
---|
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage
Effort de maintien(N)
Hauteur sous étrier(mm)
Longueur Etrier(mm)
Ouverture bras de serrage (+10°)(°)
Ouverture poignée (+10°)(°)
Style d'étrier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles