Serrages Horizontaux 305, 307 et 309

Serrages Horizontaux 305, 307 et 309

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les pinces de maintien horizontales Destaco des séries 305, 307 et 309 offrent une forme compacte adaptée à l’utilisation dans des espaces confinés. Elles sont disponibles en acier inoxydable ainsi qu’avec Destaco® Toggle Lock Plus™. Ces pinces sont utilisées dans le montage/test, l’usinage léger, les systèmes de fermeture et le travail du bois.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

305, 307, 309 Series Horizontal Hold Down Clamps

Product Overview

305-U
Flanged Base
U-Bar
305-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
305-UR
Flanged Base, U-Bar with DESTACO® Toggle
Lock
Plus™
305-URSS
Flanged Base,
U-Bar, Stainless Steel with DESTACO®
Toggle
Lock Plus™
307-U
Flanged Base
U-Bar
307-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
307-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™
309-U
Flanged Base
U-Bar
309-USS
Flanged Base
U-Bar, Stainless Steel
309-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™

Features

• Compact design suitable for use in confined spaces
• Available with DESTACO® Toggle Lock Plus™
• Stainless steel models available

Applications

• Assembly & Test
• Light Machining
• Closures
• Woodworking

Dimensions -U/-USS/-UR/-URSS

305-U
Flanged Base
U-Bar
307-UR
Flanged Base,
U-Bar with DESTACO® Toggle Lock Plus™
ModelAA1A3BB1CC1C2DEFHLL1L2L3M
305-U/UR[0.53][1.035][0.25][0.62][1.02][0.48][0.31][0.08][0.18][0.31][0.21][1.43][2.21][1.19][0.51][0.50][ #10]
13,526,36,416,025,912,27,92,04,685,336,356,130,213,012,7M5
307-U/UR[0.91][1.72][0.40][1.14][1.80][0.89][0.50][0.12][0.28][0.37][0.33][2.36][3.61][1.89][0.86][0.75][5/16]
23,143,710,229,045,722,612,73,07,19.58,459,991,748,021,819,1M8
309-U/UR[1.38][2.52][0.58][1.50][2.47][1.31][0.75][0.12][0.33][0.72][0.44][3.53][5.19][2.68][1.28][1.06][3/8-16]
35,164,014,738,162,733,319,13,08,418.510,489,7131,868,132,526,9M10

Technical Information

     Accessories (Supplied)
ModelMax. Holding CapacityClamp Bar Opening
(+10°)
Handle Opening
(+10°)
WeightSpindle AssemblyFlanged Washers
305-U670 N [150 lbf]90°170°0,06kg [0.13lb]305208-M102111
305-USS900 N [200 lbf]201943-M102911
305-UR670 N [150 lbf]305208-M102111
305-URSS900 N [200 lbf]201943-M102911
307-U1560 N [350 lbf]92°173°0,24kg [0.54lb]307208-M507107
307-USS207943-M507907
307-UR307208-M507107
309-U3340 N [750 lbf]90°168°1,30kg [0.59lb]309208235106
309-USS237943-M235906
309-UR309208235106
This item is available upon request

Holding Capacities

ModelXX1X2Y‡HC1‡HC2‡EF(X1):AF‡EF(X2):AF
305-U/UR[0.58]
14,6
[1.38]
35
[1.88]
47,7
[1.14]
29
[150lbf.] 670N[110lbf.] 490N3:12:01
305-USS/
305-URSS
[200lbf.] 900N[150lbf.] 670N
307-
U/UR/USS
[0.94]
24
[1.88]
47,7
[2.50]
63,5
[1.77]
45
[350lbf.] 1560N[260lbf.] 1160N
309-
U/UR/USS
[1.34]
34
[2.50]
63,5
[3.50]
89
[2.70]
68,5
[750lbf.] 3340N[530lbf.] 2360N4:1
Dimensions shown “mm [inch]” ‡ HC = Holding Capacity, EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
305-U
305-UR
305-USS
307-U
307-UR
307-USS
309-U
309-UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Hauteur sous étrier
(mm)
Longueur Etrier
(mm)
Ouverture bras de serrage (+10°)
(°)
Ouverture poignée (+10°)
(°)
Toggle lock plus

28.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

670Acier12.230.290170Non

48.32 €

1 Disponible 44 jours 670Acier12.230.290170Oui

39.35 €

1 Disponible 11 jours 900Acier inoxydable12.230.590170Non

43.65 €

1 Disponible 44 jours 1560Acier22.64892173Non

75.11 €

1 Disponible 44 jours 1560Acier22.64892173Oui

107.73 €

1 Disponible 45 jours 1560Acier inoxydable22.147.892173Non

58.20 €

1 Disponible 44 jours 3340Acier33.368.190168Non

97.00 €

1 Disponible 20 jours 3340Acier33.368.190168Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de base de montage Base de l'embase Style d'étrier Barre en U Poignée Horizontal

Assistance technique