Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
501-B |
501-LB |
503-MB |
503-MBLSC |
503-MLB |
503-MLBLSC |
505-M |
505-MB |
505-MBLSC |
505-MLB |
505-MLBLSC |
506-M |
506-MB |
506-MBLSC |
506-MLB |
506-MLBLSC |
527 |
527-F |
528 |
528-F |
548 |
558 |
578 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Style de base de montage | Effort de maintien (N) | Matériau du corps | Hauteur sous étrier (mm) | Longueur Etrier (mm) | Style de base de montage (details) | Matériel (details) | Hauteur du haut de l'étrier (mm) | Ouverture bras de serrage (+10°) (°) | Ouverture poignée (+10°) (°) | Style d'étrier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.80 € | 1 | Disponible | 60 jours | Others | 2000 | Autres | - | 14.2 | Pivot | Acier en alliage forgé | 48.8 | 200 | - | Soudable | |
123.22 € | 1 | Disponible | 60 jours | Others | 2000 | Autres | - | 14.2 | Longue | Acier en alliage forgé | 61.9 | 200 | - | Soudable | |
126.67 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 7000 | Autres | - | 13.5 | Pivot | Acier en alliage forgé | 69.9 | 200 | - | Soudable | |
215.11 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 7000 | Autres | - | 13.5 | Pivotante avec agrafe à ressort de verrouillage | Acier en alliage forgé | 69.9 | 200 | - | Soudable | |
121.79 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 7000 | Autres | - | 13.5 | Longue | Acier en alliage forgé | 99.5 | 200 | - | Soudable | |
210.31 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 7000 | Autres | - | 13.5 | Longue avec agrafe à ressort de verrouillage | Acier en alliage forgé | 99.5 | 200 | - | Soudable | |
196.50 € | 1 | Disponible | 20 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
154.35 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 11000 | Autres | - | 25.1 | Pivot | Acier en alliage forgé | 98.8 | 200 | - | Soudable | |
248.31 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 11000 | Autres | - | 25.1 | Pivotante avec agrafe à ressort de verrouillage | Acier en alliage forgé | 98.8 | 200 | - | Soudable | |
147.48 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 11000 | Autres | - | 29 | Longue | Acier en alliage forgé | 134.4 | 200 | - | Soudable | |
241.43 € | 1 | Disponible | 20 jours | Others | 11000 | Autres | - | 29 | Longue avec agrafe à ressort de verrouillage | Acier en alliage forgé | 134.4 | 200 | - | Soudable | |
261.65 € | 1 | Disponible | 90 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
214.24 € | 1 | Disponible | 90 jours | Others | 22500 | Autres | - | 32.3 | Pivot | Acier en alliage forgé | 120.9 | 200 | - | Soudable | |
387.88 € | 1 | Disponible | 90 jours | Others | 22500 | Autres | - | 32.3 | Pivotante avec agrafe à ressort de verrouillage | Acier en alliage forgé | 120.9 | 200 | - | Soudable | |
208.39 € | 1 | Disponible | 90 jours | Others | 22500 | Autres | - | 35.1 | Longue | Acier en alliage forgé | 164.1 | 200 | - | Soudable | |
415.08 € | 1 | Disponible | 90 jours | Others | 22500 | Autres | - | 35.1 | Longue avec agrafe à ressort de verrouillage | Acier en alliage forgé | 164.1 | 200 | - | Soudable | |
162.07 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base de l'embase | 4450 | Acier | 56.1 | 83.1 | - | - | - | 195 | 65 | Bras renforcé | |
152.44 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base de l'embase | 4450 | Acier | 56.1 | 83.1 | Bride de montage avant | - | - | 195 | 65 | Bras renforcé | |
162.07 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base de l'embase | 4450 | Acier | 52.3 | 86.4 | - | - | - | 180 | 177 | Bras renforcé | |
152.44 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base de l'embase | 4450 | Acier | 52.3 | 86.4 | Bride de montage avant | - | - | 180 | 177 | Bras renforcé | |
234.26 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base droite | 11100 | Acier | 56.9 | 108 | - | - | - | 199 | 129 | Bras renforcé | |
262.47 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base droite | 11100 | Acier | 96.3 | 124.7 | - | Acier en alliage forgé | - | 192 | 64 | Bras renforcé | |
457.94 € | 1 | Disponible | 45 jours | Base droite | 17800 | Acier | 70.9 | 117.1 | - | - | - | 199 | 129 | Bras renforcé |
Loading...
Toggle lock plus | Non | Poignée | Verticale |
---|
Configurer
Propriétés de base
Style de base de montage
Effort de maintien(N)
Matériau du corps
Hauteur sous étrier(mm)
Longueur Etrier(mm)
Style de base de montage (details)
Matériel (details)
Hauteur du haut de l'étrier(mm)
Ouverture bras de serrage (+10°)(°)
Ouverture poignée (+10°)(°)
Style d'étrier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles