Inscription
Configurer
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 9 jours ouvrables
    • Dans les 10 jours ouvrables
    • Dans les 20 jours ouvrables

Serrage Pneumatique de Puissance 81L

Référence pièce:

encore indéterminée. 10 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

81L Series Pneumatic Power Clamps

Order Information

Max Holding Torque
25 Nm
Max Clamping Torque
4,5 Nm at 5bar
Max Holding Torque
60 Nm
Max Clamping Torque
7,0 Nm at 5bar
Max Holding Torque
100 Nm
Max Clamping Torque
18 Nm at 5bar
Max Holding Torque
100 Nm
Max Clamping Torque
18 Nm at 5bar





 

Dimensions and Seal Kits


Power by compressed air, max. 6 bar. Operation with oil-free air is permissible.
ModelSeal Kit
81L12-1....81L12-1-00
81L16-1....81L16-1-00
81L20-1....81L20-1-00
81L25-1....81L20-1-00
 
ModelD1 Ø
[H7]
D2 ØD3 ØB1B2B3
±0,1
B5
±0,2
B6B7
±0,1
B8
±0,1
B10
±0,2
B11aB11bB12
81L12-1....[0.12][0.13]M4[0.94][1.57][0.10][0.06][0.24][0.59][0.98][0.35][1.06][1.24][0.35]
33,324402,51,56152592731,59
81L16-1....[0.12]0.17]M5[1.12][1.97][0.08][0.08][0.19][0.79][1.02][0.59][1.18][1.56][0.59]
34,330502252026153039,515
81L20-1....[0.16][0.18]M6[1.38][2.12][0.10][0.12][0.28][0.79][1.34][0.79][1.20][1.57][0.79]
44,53555,52,53720342030,54020
81L25-1....[0.16][0.26]M6[1.38][2.58][0.10][0.12][0.28][0.79][1.34][0.79][1.59][1.97][0.79]
46,53565,52,53720342040,55020
 
ModelB18L1
~
L2L4L5aL5bL6L7
±0,1
L8L9L10L11R3
~
R4
~
81L12-1....[1.10][4.09][1.59][0.28][0.10][0.7][0.18][0.59][0.12][0.35][0.24][0.93][1.61][1.89]
2810440,572,517,54,51539623,54148
81L16-1....[1.18][4.69][1.95][0.35]0.09][0.8][0.23][0.79][0.16][0.47][0.31][1.41][2.00][2.48]
3011949,592,2520,55,7520412835,755163
81L20-1....[1.57][5.94][2.54][0.47][0.12][0.98][0.35][0.98][0.19][0.59][0.29][1.36][2.26][2.75]
4015164,5123259255157,534,557,570
81L25-1....[1.57][5.94][2.54][0.47][0.12][0.98][0.35][0.98][0.19][0.59][0.47][1.75][2.64][3.11]
4015164,5123259255151244,56779

Technical Information

ModelMax. Holding Torque
Nm [lb ft]
Max. Clamping Torque
at 5 bar [72 psi]
Nm [lb ft]
Weight
kg [lb]
Air Consumption per double stroke at 5 bar [72 psi]
dm3 [ft3]
Max. Added Load (at Position‚ “X”)
g [oz]
81L12-101..25
[18.4]
4,5
[3.3]
0,16
[0.4]
0,25
[0.01]
50
[1.8]
81L12-141..20
[14.8]
4,5
[3.3]
0,17
[0.4]
0,25
[0.01]
50
[1.8]
81L16-101..60
[44]
6,5
[4.8]
0,25
[0.6]
0,27
[0.01]
80
[2.8]
81L16-141..40
[29.5]
7,0
[5.23]
0,27
[0.6]
0,26
[0.01]
80
[2.8]
81L20-101..100
[73.8]
18
[13.3]
0,50
[1.1]
0,40
[0.02]
90
[3.2]
81L20-141..80
[59]
17
[12.5]
0,52
[1.2]
0,35
[0.01]
90
[3.2]
81L25-101..100
[73.8]
18
[13.3]
0,52
[1.2]
0,40
[0.02]
100
[3.5]
81L25-141..80
[59]
17
[12.5]
0,54
[1.25]
0,35
[0.01]
100
[3.5]

Accessories

Accessories       Description (order separately)
8EA-109-1 Sensor, 3-wire cable, M8x1 connector, 3-pin
82ZB-004-1 Adapter for mounting 81L20-1, 81L25-1 to 25mm dia. bar
 
Dimensions and technical information are subject to change without notice
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
615.51 €
( 732.46 € )
9 jours ouvrables
615.51 €
( 732.46 € )
10 jours ouvrables
646.18 €
( 768.95 € )
9 jours ouvrables
646.18 €
( 768.95 € )
10 jours ouvrables
670.72 €
( 798.16 € )
10 jours ouvrables
670.72 €
( 798.16 € )
10 jours ouvrables
663.93 €
( 790.08 € )
10 jours ouvrables
722.10 €
( 859.30 € )
20 jours ouvrables
663.93 €
( 790.08 € )
10 jours ouvrables
722.10 €
( 859.30 € )
20 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Les pinces pneumatiques Destaco de la série 81L sont conçues pour les applications de montage, de contrôle des dispositifs et des systèmes de manutention. Ces pinces sont disponibles avec des tailles d’alésage du cylindre allant de 12 mm à 25 mm, des bras de serrage horizontaux ou verticaux et des options d’adaptateur de capteur/montage.