Serrage Pneumatique de Puissance 82M-3E - Bras

Serrage Pneumatique de Puissance 82M-3E - Bras

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les arbres pour bras de serrage Destaco de la série 82M-3 sont disponibles en trois styles : bras en U, bras latéraux et bras latéraux de taille 63 NAAMS. Ces bras se caractérisent par un angle d’ouverture réglable sur site, une ouverture réglable jusqu’à 135° et ils n’ont pas besoin d’être calés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8S401-15-117
8S501-25-144
8S631-25-144
8S631-45-144
8S631-75-204
8UL404-00-117
8UL404-15-117
8UL404-25-117
8UL404-45-107
8UL504-25-144
8UL504-45-144
8UL634-15-144
8UL634-25-144
8UL634-45-144
8UM404-00-117
8UM404-15-117
8UM404-25-117
8UM404-45-107
8UM504-15-144
8UM504-25-144
8UM504-45-144
8UM634-15-144
8UM634-25-144
8UM634-45-144
8UR404-00-117
8UR404-15-117
8UR404-25-117
8UR404-45-107
8UR504-15-144
8UR504-25-144
8UR504-45-144
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du bras L
(mm)
Pour la taille Style d'étrier Offset de bras
(mm)

110.31 €

1 10 jours 11740Bras latéral15

112.39 €

1 6 jours 14450Bras latéral25

110.31 €

1 10 jours 14463Bras latéral25

130.41 €

1 6 jours 14463Bras latéral45

130.35 €

1 10 jours 20463Bras latéral75

122.00 €

1 60 jours 11740Bras en U (décalage gauche)0

122.00 €

1 60 jours 11740Bras en U (décalage gauche)15

122.00 €

1 60 jours 11740Bras en U (décalage gauche)25

126.17 €

1 60 jours 10750Bras en U (décalage gauche)45

123.85 €

1 60 jours 14450Bras en U (décalage gauche)25

130.30 €

1 60 jours 14450Bras en U (décalage gauche)45

116.03 €

1 60 jours 14463Bras en U (décalage gauche)15

121.49 €

1 60 jours 14463Bras en U (décalage gauche)25

119.97 €

1 60 jours 14463Bras en U (décalage gauche)45

89.09 €

1 60 jours 11740Bras en U (centre)0

89.09 €

1 60 jours 11740Bras en U (centre)15

89.09 €

1 60 jours 11740Bras en U (centre)25

90.47 €

1 45 jours 10740Bras en U (centre)45

88.51 €

1 45 jours 14450Bras en U (centre)15

92.29 €

1 60 jours 14450Bras en U (centre)25

98.35 €

1 45 jours 14450Bras en U (centre)45

91.13 €

1 45 jours 14463Bras en U (centre)15

93.12 €

1 45 jours 14463Bras en U (centre)25

92.44 €

1 45 jours 14463Bras en U (centre)45

122.00 €

1 60 jours 11740Bras en U (décalage droite)0

122.00 €

1 60 jours 11740Bras en U (décalage droite)15

122.00 €

1 60 jours 11740Bras en U (décalage droite)25

126.17 €

1 60 jours 10740Bras en U (décalage droite)45

125.90 €

1 60 jours 14450Bras en U (décalage droite)15

123.85 €

1 60 jours 14450Bras en U (décalage droite)25

130.30 €

1 60 jours 14450Bras en U (décalage droite)45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Aluminum

Assistance technique