Cylindres de Puissance Pneumatiques K

Cylindres de Puissance Pneumatiques K
Le cylindre de puissance pneumatique Destaco de la série K est conçu avec une bielle de piston avec filetage mâle et peut générer une force de bielle supérieure à 13 000 lbf (60 kN) dans un simple pack pneumatique à action double. L’opération est fondée sur le principe de levier de verrouillage. Ces cylindres à double action suivent deux étapes dans leur course : la course avant pour se déplacer sur une certaine distance et la course de puissance avec une force amplifiée sur une courte distance (6 à 7 mm). La force de bielle dans la course avant est celle d’un cylindre pneumatique traditionnel ; la force de bielle dans la course de puissance offre un avantage mécanique allant jusqu’à 10:1. Le cylindre de puissance pneumatique est parfaitement adapté comme source de puissance pour les outils et appareils utilisés dans les applications suivantes : serrage, poinçonnage, estampillage, encochage, étampage, rivetage, presse et rabattement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1000-15-7-1
K1000-15-7-A
K1000-30-7-1
K1000-30-7-A
K1000-50-7-1
K1000-50-7-A
K1000-70-7-1
K1000-70-7-A
K1000-120-7-1
K1000-120-7-A
K1000-120-7-AOS
K1000-197-10-1
K1000-200-7-1
K1000-200-7-A
K1000-200-7-K
K1000-250-7-1
K3000-15-6-1
K3000-15-6-A
K3000-30-6-1
K3000-30-6-A
K3000-50-6-1
K3000-50-6-A
K3000-70-6-1
K3000-70-6-A
K3000-70-6-AOS
K3000-120-6-1
K3000-120-6-A
K3000-200-6-1
K3000-200-6-A
K3000-200-6-K
K3000-250-6-1
K400-15-6-1
K400-15-6-A
K400-15-6-AOS
K400-30-6-1
K400-30-6-A
K400-30-6-AOS
K400-50-6-1
K400-50-6-A
K400-50-6-K
K400-70-6-1
K400-70-6-A
K400-70-6-K
K400-120-6-1
K400-120-6-A
K400-200-6-1
K400-200-6-A
K4500-15-6-1
K4500-15-6-A
K4500-30-6-1
K4500-30-6-A
K4500-50-6-1
K4500-50-6-A
K4500-70-6-1
K4500-70-6-A
K4500-70-6-K
K4500-120-6-1
K4500-120-6-A
K4500-200-6-1
K4500-200-6-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course : L
(mm)
Force de serrage Max
(N)
Alesage cylindre
(mm)
Plage de puissance
(mm)
Fréquence Course / course totale
(par minute)
Detecteur fin de course

2,901.67 €

1 30 jours 15100006375 à 30Non

3,220.19 €

1 30 jours 15100006375 à 30Oui

2,901.67 €

1 30 jours 30100006375 à 30Non

3,272.87 €

1 30 jours 30100006375 à 30Oui

2,901.67 €

1 30 jours 50100006375 à 30Non

3,299.24 €

1 30 jours 50100006375 à 30Oui

2,982.96 €

1 30 jours 70100006375 à 30Non

3,404.70 €

1 30 jours 70100006375 à 30Oui

3,220.19 €

1 30 jours 120100006375 à 30Non

3,694.64 €

1 30 jours 120100006375 à 30Oui

3,439.87 €

1 30 jours 120-----

4,062.58 €

1 30 jours 197-----

3,323.41 €

1 30 jours 200100006375 à 30Non

3,852.78 €

1 30 jours 200100006375 à 30Oui

3,852.78 €

1 30 jours 200-----

5,434.56 €

1 30 jours 250-----

4,441.02 €

1 30 jours 15300008565 à 25Non

5,107.90 €

1 30 jours 15300008565 à 25Oui

4,037.32 €

1 30 jours 30300008565 à 25Non

4,696.26 €

1 30 jours 30300008565 à 25Oui

4,037.32 €

1 30 jours 50300008565 à 25Non

5,194.88 €

1 30 jours 50300008565 à 25Oui

4,166.90 €

1 30 jours 50300008565 à 25Non

5,368.84 €

1 30 jours 50300008565 à 25Oui

5,185.23 €

1 30 jours 50-----

4,564.48 €

1 30 jours 120300008565 à 25Non

5,890.76 €

1 30 jours 120300008565 à 25Oui

4,801.71 €

1 30 jours 200300008565 à 25Non

5,779.17 €

1 30 jours 200300008565 à 25Oui

6,357.09 €

1 30 jours 200-----

6,740.84 €

1 30 jours 250-----

1,036.82 €

1 30 jours 1540004065 à 30Non

1,339.92 €

1 30 jours 1540004065 à 30Oui

1,120.28 €

1 30 jours 15-----

1,036.82 €

1 30 jours 3040004065 à 30Non

1,500.49 €

1 30 jours 304004065 à 30Oui

1,076.35 €

1 30 jours 30-----

1,140.46 €

1 30 jours 5040004065 à 30Non

1,500.49 €

1 30 jours 504004065 à 30Oui

1,500.49 €

1 30 jours 50-----

1,171.87 €

1 30 jours 7040004065 à 30Non

1,560.90 €

1 30 jours 7040004065 à 30Oui

1,560.90 €

1 30 jours 70-----

1,232.31 €

1 30 jours 12040004065 à 30Non

1,652.72 €

1 30 jours 12040004065 à 30Oui

1,350.70 €

1 30 jours 20040004065 à 30Non

1,860.50 €

1 30 jours 20040004065 à 30Oui

6,386.14 €

1 25 jours 154500010065 à 25Non

6,385.42 €

1 25 jours 154500010065 à 25Oui

6,386.14 €

1 25 jours 304500010065 à 25Non

7,084.41 €

1 25 jours 304500010065 à 25Oui

5,805.55 €

1 25 jours 504500010065 à 25Non

6,464.51 €

1 25 jours 504500010065 à 25Oui

6,557.63 €

1 25 jours 704500010065 à 25Non

5,289.69 €

1 25 jours 704500010065 à 25Oui

5,289.69 €

1 25 jours 70-----

6,093.26 €

1 25 jours 1204500010065 à 25Non

6,884.06 €

1 25 jours 1204500010065 à 25Oui

6,359.06 €

1 25 jours 2004500010065 à 25Non

8,067.77 €

1 25 jours 2004500010065 à 25Oui

Loading...

Informations de base

Température de fonctionnement(℃) -5::75 Pression de fonctionnement(MPa) 0.3::0.6 Type de produit Tige de piston avec filetage externe

Assistance technique