Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course : L (mm) | Type de produit | Force de serrage Max (N) | Alesage cylindre (mm) | Plage de puissance (mm) | Fréquence Course / course totale (par minute) | Detecteur fin de course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,216.91 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Non | ||
3,286.25 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Oui | ||
3,614.87 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | - | - | - | - | - | ||
2,924.47 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Non | ||
3,614.87 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Oui | ||
2,924.47 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Non | ||
3,640.93 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Oui | ||
3,299.80 € | 1 | 30 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Non | ||
3,576.98 € | 1 | 30 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Oui | ||
3,558.02 € | 1 | 30 jours | 120 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Non | ||
4,098.12 € | 1 | 30 jours | 120 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Oui | ||
3,671.75 € | 1 | 30 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Non | ||
3,880.60 € | 1 | 30 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 10000 | 63 | 7 | 5 à 30 | Oui | ||
4,552.52 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
5,149.01 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
5,007.75 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
5,718.43 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
5,007.75 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
5,749.22 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
4,655.87 € | 1 | 30 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
5,353.60 € | 1 | 30 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
4,940.15 € | 1 | 30 jours | 120 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
5,743.39 € | 1 | 30 jours | 120 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
5,743.39 € | 1 | 30 jours | 120 | Tige de piston avec ajustement ISO | - | - | - | - | - | ||
5,136.13 € | 1 | 30 jours | 150 | Tige de piston avec ajustement ISO | - | - | - | - | - | ||
5,550.25 € | 1 | 30 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
6,001.78 € | 1 | 30 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 30000 | 85 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
1,118.11 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,445.02 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
1,313.66 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | - | - | - | - | - | ||
1,118.11 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,471.06 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
1,118.11 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,369.22 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
1,148.89 € | 1 | 30 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,530.30 € | 1 | 30 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
1,098.31 € | 1 | 30 jours | 120 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,472.99 € | 1 | 30 jours | 120 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
1,420.32 € | 1 | 30 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,824.01 € | 1 | 30 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 4000 | 40 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
6,545.13 € | 1 | 25 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
6,518.63 € | 1 | 25 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
7,227.35 € | 1 | 25 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
6,545.13 € | 1 | 25 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
6,596.16 € | 1 | 25 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
6,713.30 € | 1 | 25 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
7,483.24 € | 1 | 25 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
6,492.83 € | 1 | 25 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
7,467.34 € | 1 | 25 jours | 200 | Tige de piston avec ajustement ISO | 45000 | 100 | 6 | 5 à 25 | Oui | ||
8,536.47 € | 1 | 45 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 60000 | 125 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
8,588.18 € | 1 | 45 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 60000 | 125 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
8,689.38 € | 1 | 45 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 60000 | 125 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
10,084.50 € | 1 | 45 jours | 70 | Tige de piston avec ajustement ISO | 60000 | 125 | 6 | 5 à 25 | Non | ||
1,854.82 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 6000 | 50 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
2,025.38 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | 6000 | 50 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
1,841.26 € | 1 | 30 jours | 15 | Tige de piston avec ajustement ISO | - | - | - | - | - | ||
1,701.26 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 6000 | 50 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,862.78 € | 1 | 30 jours | 30 | Tige de piston avec ajustement ISO | 6000 | 50 | 6 | 5 à 30 | Oui | ||
1,722.82 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 6000 | 50 | 6 | 5 à 30 | Non | ||
1,882.17 € | 1 | 30 jours | 50 | Tige de piston avec ajustement ISO | 6000 | 50 | 6 | 5 à 30 | Oui |
Loading...
Température de fonctionnement(℃) | -5::75 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.3::0.6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type de produit
Force de serrage Max(N)
Alesage cylindre(mm)
Plage de puissance(mm)
Fréquence Course / course totale(par minute)
Detecteur fin de course
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles