Brides Pivotantes Pneumatiques 89R

Brides Pivotantes Pneumatiques 89R
  • Remise sur volume
Les pinces pneumatiques Destaco de la série 89R se caractérisent par une conception compacte et une grande fiabilité, ce qui rend ces pinces à pivot idéales pour les applications nécessitant un accès rapide et sans encombre à la station de serrage. La nouvelle conception mise au point est adaptée aux commutateurs en T de 4 mm et de 6,5 X 5 mm de diamètre. Ces pinces pneumatiques peuvent être équipées de capteurs, sont dotées d’une direction de pivot réglable à gauche ou à droite et elles ont été testées pour plusieurs millions de cycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
89R20-010-2
89R20-010-2A
89R32-010-2
89R32-010-2A
89R40-010-2
89R40-010-2A
89R40-025-2
89R40-025-2A
89R50-025-2
89R50-025-2A
89R63-025-2
89R63-025-2A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

436.94 €

1 Disponible 7 jours

612.79 €

1 Disponible 7 jours

482.10 €

1 Disponible 7 jours

657.94 €

1 Disponible 7 jours

514.83 €

1 Disponible 7 jours

690.69 €

1 Disponible 7 jours

533.41 €

1 Disponible 7 jours

709.23 €

1 Disponible 7 jours

589.74 €

1 Disponible 7 jours

842.10 €

1 Disponible 7 jours

665.10 €

1 Disponible 7 jours

860.39 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique