Brides de Verrouillage Par Traction 301

Brides de Verrouillage Par Traction 301
  • Remise sur volume
Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries 301 et 311 se caractérisent par un arrêt fixe limitant automatiquement le déplacement de la poignée selon diverses positions de serrage. La série 301 est également disponible en acier inoxydable. Les applications et utilisations communes comprennent le moulage, le montage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

301

Référence pièce
301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.05 €

1 Disponible 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 1670 Matériau du corps Acier Style de base de montage (details) Base bridée
Mouvement dessin(mm) 101.6 Toggle lock plus(mm) Non Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)

Vous vous trouvez sur la page de Brides de Verrouillage Par Traction 301, le numéro d'article est le suivant: 301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 301.

Assistance technique