Brides de Verrouillage Par Traction 323, 331 et 341

Brides de Verrouillage Par Traction 323, 331 et 341

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries 323, 331 et 341 sont équipées d’une plaque de verrouillage et d’un levier de contrôle de pouce breveté permettant une commande à une main. Ces brides de verrouillage avec crochet en U sont fournies avec des crochets en U filetés pour un ajustement facile. Versions disponibles avec Destaco® Toggle Lock Plus™ et en acier inoxydable. Les applications et utilisations communes comprennent le moulage, le montage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

323, 331, 341 Series Pull Action Latch Clamps

Product Overview

323
323-SS
323-R
323-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™
331
331-SS
331-R
331-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™
341
341-SS
341-R
341-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™

Features

• U-hook style latch clamps are supplied with threaded U-hooks for easy adjustment
• Supplied with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation
• DESTACO® Toggle Lock Plus™ versions available
• Stainless steel version available as -SS models

Applications

• Molding
• Closures for doors, lids, covers
• Assembly

Also Available

• Clamps with longer hooks available
Upon Request that are 25mm, 50mm, 100mm longer than standard length
• To order clamp with longer hook, add -M-25, -M-50, or -M-100 to the end of the model. Example: 323-M-50
Covered under one or more U.S./International Patents

Dimensions -R/-RSS

323
323-SS
323-R
323-RSS

with DESTACO® Toggle Lock Plus™
331
331-SS
341
341-SS
ModelAA1A2A3A4A5BB1B2B3B4CC2
323[0.63]
16
[1.02]
26
[0.39]
10
[0.20]
5
[0.24]
6
[0.79]
20
[0.75]
19
[1.10]
28
[0.52]
13,2
[0.75]
19,1
[1.10]
28
[0.47]
12
[0.08]
2
323-SS
323-R
323-RSS
331[0.75]
19,1
[1.56]
39,7
[0.56]
14,3
[0.25]
6,4
[0.22]
5,6
[1.00]
25,4
[1.25]
31,8
[1.74]
44,3
[0.68]
17,3
[1.00]
25,4
[1.50]
38,1
[0.66]
16,7
[0.12]
3,1
331-SS
341[1.63]
41,3
[2.38]
60,5
[0.75]
19,1
[0.38]
9,7
[0.38]
9,5
[1.50]
38,1
[1.50]
38,1
[2.12]
53,8
[1.19]
30,1
[1.75]
44,5
[2.38]
60,5
[0.94]
23,8
[0.16]
4
341-SS
 
ModelC3ØDØD2HLL1 MAXL2MS
323[0.08]
2
[0.17]
4,2
[0.17]
4,2
[1.19]
30,3
[3.88]
98,6
[2.32]
58,9
[0.37]
9,3
M4[1.18]
30
323-SS
323-R
323-RSS
331[0.12]
3,1
[0.27]
6,7
[0.27]
6,9
[1.97]
50
[6.07]
154,2
[3.07]
78
[0.52]
13,3
M5[1.75]
45,5
331-SS
341[0.16]
4
[0.33]
8,5
[0.33]
8,5
[2.89]
73,4
[8.20]
208,3
[4.59]
116,6
[0.75]
19,1
M8[2.50]
63,5
341-SS

Technical Information / Holding Capacities

ModelMax. Holding CapacityWeightEF:AFDrawing
Movement
Latch Plate (Supplied)Replacement Hook AssemblyHook Adj. Range
3231600 N
[360 lbf]
0,07kg [0.15lb]27:130
[1.18]
323104-M323215[0.36]
9,1
323-SS323104-MSS323915
323-R29,7
[1.17]
323104-M323215
323-RSS323104-MSS323915
3313200 N
[720 lbf]
0,25kg [0.56lb]32:144,5
[1.75]
331005331215[0.87]
22,1
331-SS331905331915
331-R331005331215
331-RSS331905331915
3418900 N
[2000 lbf]
0,65kg [1.43lb]29:163,5
[2.50]
341005341215[0.97]
24,6
341-SS341905341915
341-R341005341215
341-RSS341905341915
EF = Exerting Force, AF = Applied Force
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Référence pièce
323
323-M-25
323-M-50
323-M-100
323-R
323-R-M-25
323-R-M-50
323-RSS
323-RSS-M-25
323-RSS-M-50
323-RSS-M-100
323-SS
323-SS-M-25
323-SS-M-50
323-SS-M-100
331
331-M-25
331-M-50
331-M-100
331-R
331-R-M-25
331-R-M-50
331-R-M-100
331-RSS
331-RSS-M-25
331-RSS-M-50
331-RSS-M-100
331-SS
331-SS-M-25
331-SS-M-50
331-SS-M-100
341
341-M-25
341-M-50
341-M-100
341-R
341-R-M-25
341-R-M-50
341-R-M-100
341-RSS
341-RSS-M-25
341-RSS-M-50
341-RSS-M-100
341-SS
341-SS-M-25
341-SS-M-50
341-SS-M-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Mouvement dessin
(mm)
Toggle lock plus
(mm)
Plage de reglage crochet
(mm)
Longueur de crochet plus longue en option
(mm)

26.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1600Acier30Non9.1Non

31.13 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier30Non9.125

36.00 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier30Non9.150

37.79 €

1 Disponible 28 jours 1600Acier30Non9.1100

46.87 €

1 Disponible 4 jours 1600Acier29.7Oui9.1Non

50.96 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier29.7Oui9.125

58.53 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier29.7Oui9.150

79.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1600Acier inoxydable29.7Oui9.1Non

85.18 €

1 Disponible 37 jours 1600Acier inoxydable29.7Oui9.125

96.62 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier inoxydable29.7Oui9.150

89.43 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier inoxydable29.7Oui9.1100

48.93 €

1 Disponible 4 jours 1600Acier inoxydable30Non9.1Non

56.18 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier inoxydable30Non9.125

57.75 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier inoxydable30Non9.150

65.24 €

1 Disponible 20 jours 1600Acier inoxydable30Non9.1100

47.46 €

1 Disponible 14 jours 3200Acier44.5Non22.1Non

54.35 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier44.5Non22.125

56.81 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier44.5Non22.150

58.40 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier44.5Non22.1100

72.29 €

1 Disponible 11 jours 3200Acier44.5Oui22.1Non

79.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

3200Acier44.5Oui22.125

82.10 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier44.5Oui22.150

92.05 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier44.5Oui22.1100

132.04 €

1 Disponible 15 jours 3200Acier inoxydable44.5Oui22.1Non

141.27 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier inoxydable44.5Oui22.125

144.43 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier inoxydable44.5Oui22.150

160.60 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier inoxydable44.5Oui22.1100

77.08 €

1 Disponible 15 jours 3200Acier inoxydable44.5Non22.1Non

87.77 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier inoxydable44.5Non22.125

90.95 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier inoxydable44.5Non22.150

94.08 €

1 Disponible 20 jours 3200Acier inoxydable44.5Non22.1100

84.46 €

1 Disponible 15 jours 8900Acier63.5Non24.6Non

91.10 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier63.5Non24.625

94.33 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier63.5Non24.650

97.56 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier63.5Non24.6100

108.26 €

1 Disponible 4 jours 8900Acier63.5Oui24.6Non

116.94 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier63.5Oui24.625

120.15 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier63.5Oui24.650

123.38 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier63.5Oui24.6100

202.23 €

1 Disponible 4 jours 8900Acier inoxydable63.5Oui24.6Non

209.70 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable63.5Oui24.625

212.82 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable63.5Oui24.650

237.58 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable63.5Oui24.6100

171.61 €

1 Disponible 15 jours 8900Acier inoxydable63.5Non24.6Non

197.98 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable63.5Non24.625

201.42 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable63.5Non24.650

204.90 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable63.5Non24.6100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de base de montage (details) Base bridée Type de crochet Ergot en U ajustable (Horizontal)

Assistance technique