Brides de Verrouillage Par Traction 324, 334, 344 et 374

Brides de Verrouillage Par Traction 324, 334, 344 et 374

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries 324, 334, 344 et 374 sont équipées d’un levier de contrôle de pouce breveté permettant une commande à une main. Ces brides de verrouillage avec crochet en U sont fournies avec des crochets en U filetés pour un ajustement facile. Versions disponibles avec Destaco® Toggle Lock Plus™ et en acier inoxydable. Les applications et utilisations communes comprennent le moulage, le montage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
324
324-M-25
324-M-50
324-M-100
324-R
324-R-M-25
324-R-M-50
324-R-M-100
324-SS
324-SS-M-25
324-SS-M-50
324-SS-M-100
334
334-M-25
334-M-50
334-M-100
334-R
334-R-M-25
334-R-M-50
334-R-M-100
334-SS
334-SS-M-25
334-SS-M-50
334-SS-M-100
344
344-M-25
344-M-50
344-M-100
344-R
344-R-M-25
344-R-M-50
344-R-M-100
344-SS
344-SS-M-25
344-SS-M-50
344-SS-M-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effort de maintien
(N)
Matériau du corps Mouvement dessin
(mm)
Toggle lock plus
(mm)
Plage de reglage crochet
(mm)
Longueur de crochet plus longue en option
(mm)

40.51 €

1 Disponible 15 jours 2200Acier38.7Non11.9Non

48.26 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier38.7Non11.925

45.49 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier38.7Non11.950

51.82 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier38.7Non11.9100

70.06 €

1 Disponible 44 jours 2200Acier38.7Oui11.9Non

80.80 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier38.7Oui11.925

82.58 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier38.7Oui11.950

167.51 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier38.7Oui11.9100

73.12 €

1 Disponible 44 jours 2200Acier inoxydable38.7Non11.9Non

87.21 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier inoxydable38.7Non11.925

88.94 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier inoxydable38.7Non11.950

82.47 €

1 Disponible 20 jours 2200Acier inoxydable38.7Non11.9100

61.97 €

1 Disponible 15 jours 4450Acier51.7Non19.3Non

75.05 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier51.7Non19.325

76.82 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier51.7Non19.350

78.59 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier51.7Non19.3100

100.91 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier51.7Oui19.3Non

118.11 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier51.7Oui19.325

119.89 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier51.7Oui19.350

121.68 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier51.7Oui19.3100

98.51 €

1 Disponible 31 jours 4450Acier inoxydable51.7Non19.3Non

120.80 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier inoxydable51.7Non19.325

122.53 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier inoxydable51.7Non19.350

124.24 €

1 Disponible 20 jours 4450Acier inoxydable51.7Non19.3100

87.13 €

1 Disponible 15 jours 8900Acier62.4Non31Non

103.74 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier62.4Non3125

107.34 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier62.4Non3150

110.86 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier62.4Non31100

133.65 €

1 Disponible 15 jours 8900Acier62.4Oui31Non

154.97 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier62.4Oui3125

158.55 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier62.4Oui3150

162.12 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier62.4Oui31100

195.99 €

1 Disponible 15 jours 8900Acier inoxydable62.4Non31Non

225.83 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable62.4Non3125

229.31 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable62.4Non3150

232.74 €

1 Disponible 20 jours 8900Acier inoxydable62.4Non31100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style de base de montage (details) Base bridée Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)

Assistance technique