Brides de Verrouillage Par Traction 353

Brides de Verrouillage Par Traction 353
  • Remise sur volume
Les brides de verrouillage par traction Destaco de la série 353 sont des brides en acier moulé très résistantes conçues pour les environnements les plus difficiles. Elles conviennent pour le serrage des lignes de joint des moules rotatifs. Ces brides sont équipées de broches de pivot en acier inoxydable remplaçables. Les applications communes comprennent le moulage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
353-35
353-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Effort de maintien
(N)

97.03 €

1 Disponible 45 jours 12460

137.89 €

1 Disponible 45 jours 9350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Style de base de montage (details) Parting Line Clamp Mouvement dessin(mm) 12
Toggle lock plus(mm) Non Type de crochet Fixé

Assistance technique