Brides de Verrouillage Par Traction 374

Brides de Verrouillage Par Traction 374
  • Remise sur volume
Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc. Montage perpendiculaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
374
374-M-25
374-M-50
374-M-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de crochet plus longue en option
(mm)

239.00 €

1 Disponible 30 jours Non

268.93 €

1 Disponible 45 jours 25

272.47 €

1 Disponible 45 jours 50

276.00 €

1 Disponible 45 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Effort de maintien(N) 17800 Matériau du corps Acier Style de base de montage (details) Base bridée
Mouvement dessin(mm) 44.5 Toggle lock plus(mm) Non Type de crochet Ergot en U ajustable (Vertical)
Plage de reglage crochet(mm) 53.8

Assistance technique